Sikring af afskærmende beskyttelsesanordninger

I industrien er bevægelige afskærmninger som sidehængte døre og skydedøre, lemme eller kapper uundværlige. Sikringen af beskyttelsesanordninger reguleres i EN ISO 14119. Der er brug for alsidige og fleksible løsninger til de forskellige anvendelser og indbygningssituationer.

Modulopbygget beskyttelsesdørssystem, optimalt tilpasset til din applikation

For at garantere sikkert arbejde og samtidig sørge for et optimalt produktionsflow for den pågældende applikation er det afgørende at betragte sikringen som helhed. Ud over den magnetiske sikkerhedslås er det nemlig også vigtigt for implementeringen at sørge for passende dørgreb, flugtfrigørelse, adgangsstyring samt diagnose og aktivering. 

Vores modulopbyggede beskyttelsesdørssystem indeholder mange komponenter, som du kan kombinere individuelt, så de passer til dine behov. For alle maskiner og beskyttelsesanordninger er forskellige. Find den passende løsning til din beskyttelsesanordning her!

Produktbillede af modulopbygget beskyttelsesdørssystem

Komponenterne til din individuelle beskyttelsesdørsløsning

Vælg de passende produkter til dine behov, og sammensæt din løsning:

Magnetiske sikkerhedslåse og dørgreb

Bred portefølje af magnetiske sikkerhedslåse til proces- og personbeskyttelse med passende tilbehør og dørgreb

Betjeningsenheder og adgangsstyring

Den passende betjeningsenhed, valgfrit med eller uden adgangsautorisation

Diagnose, evalueringsmodul og aktivering 

Omfattende diagnose- og statusinformationer samt et udvalg af sikkerhedsstyringer

Individuelle beskyttelsesdørsløsninger til enhver applikation

Beskyttelsesdørsløsning til procesbeskyttelse 

Til sikring af ikke-passable beskyttelsesdøre bruges den magnetiske sikkerhedslås PSENslock 2 kombineret med betjeningssystemet PITgatebox. Sensorerne er sikkert forbundet i serie og muliggør PL e, kategori 4. Aktiveringen sker direkte via den konfigurerbare, lille styring PNOZmulti 2.

Beskyttelsesdørsløsning til personbeskyttelse

Den magnetiske sikkerhedslås PSENmlock muliggør sikker aflåsning af passable beskyttelsesdøre. Utilsigtet åbning forhindres med en låsekraft på op til 7500 N. Takket være den valgfri flugtfrigørelse kan PSENmlock også anvendes til områder, hvor der er dårligt overblik.

Beskyttelsesdørsløsning til applikationer med begrænset plads

Den kompakte, magnetiske sikkerhedslås PSENmlock mini giver mulighed for sikker aflåsning af passable beskyttelsesdøre, hvor pladsen er trang. Betjeningen sker via knapenheden PITgatebox. Med det decentrale I/O-modul PDP 67 tilsluttes de magnetiske sikkerhedslåse direkte i arbejdsområdet, hvilket forenkler ledningsføringen betydeligt.

Få mere at vide om anvendelsen af beskyttelsesdørsløsningerne

Læs vores hvidbog om magnetiske sikkerhedslåse!

Få værdifuld indsigt i, hvordan magnetiske sikkerhedslåse minimerer risikoen for maskiner og anlæg. Opdag mulighederne for forskellige anvendelsesområder baseret på EN ISO 14119:2013. Download vores hvidbog, og få værdifulde informationer!

Download nu!
Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]