Danmark | dansk

Ostfildern, 30. okt. 2018

Ny variant af lysgitret PSENopt II med beskyttelse af kroppen – skabt til sikkerhed fra top til tå

Pilz fuldender sin portefølje inden for lysgitre: Ud over beskyttelse af fingre og hænder fås lysgitrene PSENopt II nu også som varianter til beskyttelse af kroppen. Takket være stor robusthed, hurtig diagnose og omfattende tilbehør kan adgange til farlige områder sikres rentabelt.

Med en beskyttelsesområdehøjde på op til 1500 mm egner lysgitrene PSENopt II sig ikke kun til beskyttelse af fingre og hænder, men nu også til beskyttelse af kroppen op til den højeste sikkerhedskategori PL e.

Takket være en stødbestandighed på 50 g er PSENopt II yderst modstandsdygtige mod stød, vibration og kollision. Dermed sikres det også, at maskinen kan arbejde uden driftsstop i barske industrimiljøer. Lysgitrene til registrering af kroppen egner sig til rækkevidder op til 55 m og sikrer f.eks. adgangen til robotceller, emballeringsmaskiner og presser.

Fysisk fleksibilitet
Brugerne kan fysisk placere lysgitrene, som de ønsker. Lysgitrene forstyrrer nemlig takket være kodning ikke hinanden gensidigt, selvom de er tæt på hinanden. Dette gælder især, hvis det første lysgitterpars sendeenhed sender stråler hen mod det andet lysgitterpars modtageenhed. I dette tilfælde kan lysgitterparrene konfigureres med forskellige strålekoder. Kodningen er integreret i alle PSENopt II-lysgitre.

Tilbehør, der giver større funktionalitet
For at sikre flere sider af et fareområde kan lysgitrene kombineres med de passende PSENopt II-spejlsøjler. På denne måde kan op til tre sider af et fareområde sikres med kun ét lysgitterpar og to spejlsøjler.

I forbindelse med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2 tilbyder Pilz en rentabel løsning fra samme leverandør.

SPS IPC Drives 2018: Pilz udstiller i hal 9, stand 370. Du kan få yderligere oplysninger om Pilz' messedeltagelse her.

Ud over beskyttelse af fingre og hænder fås lysgitrene PSENopt II nu også som varianter til beskyttelse af kroppen. Med en stødbestandighed på 50 g er PSENopt II yderst modstandsdygtige mod stød, vibration og kollision.
Ud over beskyttelse af fingre og hænder fås lysgitrene PSENopt II nu også som varianter til beskyttelse af kroppen. Med en stødbestandighed på 50 g er PSENopt II yderst modstandsdygtige mod stød, vibration og kollision.

Ud over beskyttelse af fingre og hænder fås lysgitrene PSENopt II nu også som varianter til beskyttelse af kroppen. Med en stødbestandighed på 50 g er PSENopt II yderst modstandsdygtige mod stød, vibration og kollision.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Presseansvarlig

Telefon:
E-mail: