Normy są ustaloną, ogólne przyjętą zasadą postępowania, dyrektywą wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji.
Normy są ustaloną, ogólne przyjętą zasadą postępowania, dyrektywą wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji.
Na poziomie europejskim również harmonizacja prawodawstwa zainicjowała harmonizację norm. Tradycyjnie niemal każdy kraj ma swoje własne instytuty normalizacyjne. W UE większość norm tworzy się bezpośrednio jako normy EN, a następnie ich odzwierciedleniem są normy na poziomie krajowym. Tak więc norma EN wprowadzana jest jako norma krajowa lub norma krajowa jako norma EN.
Na przykład w Niemczech Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN) jest odpowiedzialny za publikowanie norm krajowych. Normy DIN są opracowywane i publikowane wspólnie z CEN lub CENELEC jako normy DIN EN ISO lub DIN EN.
W innych krajach europejskich procedura jest niemal identyczna, z tą różnicą, że normę publikują inne instytucje. Im bardziej lokalna instytucja, tym na dalszym miejscu pojawia się jej nazwa.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl