Dyrektywy są adresowane do państw członkowskich UE, które są zobowiązane do włączenia ich do prawa krajowego. Przykładowo w Niemczech włączenie odbyło się w drodze ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG).
Normy nie są prawnie wiążące i reprezentują tylko stan wiedzy i techniki w momencie ich publikacji. Nie można ich zastosować w procedurze oceny zgodności UE do chwili ich zharmonizowania z dyrektywą UE poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Spełnienie wymagań prowadzi do „domniemania zgodności”, które stwierdza, że w przypadku prawidłowego wdrożenia normy producent może przyjąć, że spełnione są podstawowe wymagania dyrektywy UE dotyczące BHP, określone w załączniku do normy.
Jeśli producent maszyny w prawidłowy sposób stosuje dyrektywy europejskie i odpowiednie normy zharmonizowane, wówczas w ramach odpowiedzialności za produkt ciężar dowodu będzie należał do strony przeciwnej. Oznacza to, że w razie wypadku organy sprawujące nadzór nad rynkiem (w Niemczech jest to inspektorat fabryk) lub prokurator muszą udowodnić producentowi, że dyrektywy i zharmonizowane normy nie zostały w sposób prawidłowy uwzględnione ani wdrożone.