Kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II sprawdzają się idealnie w przypadku wszystkich aplikacji wymagających ochrony dłoni. Korzyści: Kurtyny świetlne ustawia się blisko strefy zagrożenia, oszczędzając dzięki temu cenne miejsce. W ten sposób pracownicy mają zapewnioną optymalną ochronę, a przebieg pracy nie jest zakłócony. Idealne dla zakładów produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni. W połączeniu z bezpieczną technologią sterowania Pilz, użytkownik otrzymuje bezpieczne i ekonomiczne kompletne rozwiązanie dla swojej instalacji.
Kurtyna świetlna do ochrony dłoni
Praca bez zakłóceń z optymalną ochroną
Kurtyna świetlna PSENopt – szeroki zakres możliwości zastosowania
Kurtyny świetlne z serii PSENopt mają wszechstronne zastosowania. Oprócz podstawowych kurtyn świetlnych typu 2, PSENopt Advanced oferuje rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking i łączenie kaskadowe. Dzięki smukłej konstrukcji i funkcji łączenia kaskadowego, PSENopt slim doskonale sprawdza się w aplikacjach o krytycznym znaczeniu dla przestrzeni.
- Do stosowania w aplikacjach aż do PL c (typ 2) i PL e (typ 4) zgodnie z normą EN ISO 13849-1
- Rozszerzone funkcje, takie jak muting, blanking, łączenie kaskadowe
- Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
- Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
Kurtyna świetlna PSENopt II – wytrzymała w użytku
Wysoka wytrzymałość kurtyn świetlnych PSENopt II zapewnia ochronę przed wstrząsami, kolizjami i wibracjamii umożliwia zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Oprócz kurtyn świetlnych typu 4 dla aplikacji wymagających poziomu PL e, kurtyna typu 3 zapewnia poziom PL d. Dostępne ramiona mutingu pozwalają na realizację aplikacji mutingu.
- Odporność na wstrząsy do 50 g
- Odporność na pył i zanieczyszczenia
- Zakres temperatur od -25°C do +60°C
- Do zastosowania w aplikacjach do PL d (typ 3) i PL e (typ 4) zgodnie z normą EN ISO 13849-1
- Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu „martwych stref” (z wyjątkiem chronionego pola o wysokości 150 mm)
- Połączenie: Odbiornik i nadajnik są wyposażone w 1 5-pinowy przewód pigtail M12.
- Wymiary: 35 x 40 mm
- Dzięki kodowaniu możliwe jest zainstalowanie kilku kurtyn świetlnych w niewielkiej odległości od siebie.
- Proste podłączenie i montaż
Dla obu grup produktów PSENopt i PSENopt II dostępny jest szeroki wybór akcesoriów – od luster odchylających i kolumn zabezpieczających po ramiona do mutingu. Odpowiednie przewody, złącza i adaptery znajdują się w sekcji Technologia przyłączeniowa. Zapoznaj się z nimi już teraz!
Korzyści
- Certyfikowane bezpieczeństwo: Dostępne są kurtyny świetlne typu 3 do aplikacji zgodnych z PL d normy EN IEC 61496, a także kurtyny świetlne typu 4.
- Idealne do ograniczonych przestrzeni
- Wysoka wydajność: krótki czas reakcji i brak martwych stref
- Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem diod LED skracających czasy przestojów
- Prosty i szybki montaż
- Dzięki odporności na wstrząsy 50 g, PSENopt II nadają się do użytku w trudnych warunkach przemysłowych.
- Kompleksowa oferta: bezpieczny sterownik, kurtyna świetlna oraz kompleksowe usługi i szkolenia
Zoptymalizowane pod względem przestrzeni aplikacje wykorzystujące kurtyny bezpieczeństwa do ochrony dłoni
Nasze kurtyny świetlne PSENopt i PSENopt II stanowią doskonałe zabezpieczenie do ochrony dłoni i umożliwiają optymalizację warunków przestrzennych. W połączeniu z technologią sterowania Pilz, użytkownik otrzymuje bezpieczne i ekonomiczne kompletne rozwiązanie dla swojej instalacji.
Zabezpieczenie linii pras z wielu stron za pomocą kurtyny świetlnej PSENopt II i dwóch kolumn lustrzanych
- Zabezpieczenie obszaru wejścia i wyjścia w celu wymiany narzędzi
- Oszczędź na miejscu, kosztach i czasie instalacji
Zabezpieczenie dostępu dzięki kurtynie świetlnej PSENopt Advanced z wbudowaną funkcją łączenia kaskadowego
- Proste zabezpieczanie sąsiadujących chronionych pól, takich jak przednia, górna i tylna część maszyny, przy użyciu tylko jednej kurtyny świetlnej.
- Skuteczna ochrona przed wtargnięciem i dostępem z tyłu
- Idealne rozwiązanie dla małych maszyn o ograniczonej przestrzeni.
- Prosta konfiguracja i uruchomienie dzięki zastosowaniu PSENopt Configurator
Kurtyna świetlna PSENopt slim dobrze chroni aplikacje o krytycznym znaczeniu dla przestrzeni
- Idealne do ograniczonych przestrzeni, a także drzwi i bram
- Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce i koszty.
- Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki wyeliminowaniu „martwych stref”
- Skuteczna ochrona przed wtargnięciem i dostępem z tyłu
Odpowiednia odległość bezpieczeństwa dla kurtyny świetlnej
Zapewniamy pomoc w obliczaniu bezpiecznej odległości dla kurtyn świetlnych za pomocą naszego kalkulatora Safety Distance Calculator. Wymagana odległość jest obliczana na podstawie normy EN ISO 13855 i informacji podanych przez użytkownika. Następnie wyświetlane są odpowiednie produkty.
Zacznij już teraz!
Więcej informacji:
Dowiedz się więcej o działaniu naszych kurtyn świetlnych!
Nasze kurtyny świetlne do ochrony ciała i palców:
Nasza oferta produktowa
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl