België | nederlands

27 mrt. 2019

Hannover Messe 2019: noviteiten voor de automatisering van de slimme fabriek

Ontdek van 1 t/m 5 april 2019 in Hannover onze trends en innovaties voor de slimme fabriek van de toekomst! Op stand D17 in hal 9 presenteert Pilz noviteiten op het gebied van bedienen en visualiseren, veilige sensoren, I/O-systemen alsmede services.

Safety en security nu modulair managen

Met de innovatieve PITmode fusion presenteren wij in Hannover voor het eerst een modulair opgebouwd toegangs- en autorisatiebeheer voor safety en security. PITmode fusion bestaat uit de uitleeseenheid PITreader met RFID-technologie en een geïntegreerde webserver en uit de veilige evaluatie-eenheid (Safe Evaluation Unit, SEU). Door de scheiding van de componenten kan het systeem naadloos in het design van bestaande bedieningspanelen worden geïntegreerd.

Meer flexibiliteit dankzij innovatieve sensortechnologie

Met de Light-, Master- en Slave-variant van de veiligheidslaserscanner PSENscan introduceert Pilz een flexibelere en efficiëntere oppervlaktebewaking. De veiligheidslaserscanners van Pilz zijn nu ook geschikt voor de gebiedsbeveiliging van verticale toepassingen – bijvoorbeeld voor de toegangsbeveiliging. Bovendien kunnen met PSENscan toepassingen vanaf nu nog flexibeler worden gemaakt. Uw voordelen: minder stilstandtijden en hogere rentabiliteit.

Overtuig uzelf ook van de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode! PSENcode biedt dankzij RFID-transpondertechnologie de hoogste bescherming tegen manipulatie in de kleinste ruimte. In Hannover presenteren wij de laagste actuator ter wereld met een hoogte van slechts 3 mm: PSENcode low profile actuator. Gebruikers profiteren van de hoge mate van vrijheid bij het machinedesign – vooral bij ruimtekritische toepassingen.

Met open communicatietechnologieën Industrie 4.0 onder de knie krijgen

Om de gegevensuitwisseling in de genetwerkte productie te garanderen, zijn er open communicatietechnologieën nodig die de wereldwijde standaard ondersteunen. Pilz biedt hiervoor de IO-Link mastermodule PSS u2 ES 4 IOL voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 aan. De open, volgens IEC 61131-9 wereldwijd gestandaardiseerde IO-technologie ondersteunt een genetwerkte productie in de zin van Industrie 4.0. Laat u hierover adviseren door onze experts in Hannover!

Full service voor de VS

Wie machines aan de VS verkoopt, moet aan alle vereiste voorschriften voldoen om een vlekkeloos verloop van de typegoedkeuring te garanderen. Vanaf nu helpt Pilz met de nieuwe service "IC USA" fabrikanten en exporteurs bij het naleven van alle voorschriften betreffende de VS-conformiteit tot en met de keurig door lokale Amerikaanse autoriteiten.

Deze en andere noviteiten presenteren wij van 1 t/m 5 april 2019 in Hannover. Nieuwsgierig geworden? Bezoek ons dan in hal 9, op stand D17. Wij verheugen ons op uw komst!


Meer informatie:
Ontdek alle noviteiten exclusief vooraf in één oogopslag!

Noviteiten
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be