ロボットは手頃な価格で簡単にティーチング可能なため、機械や自動化生産ラインへの導入が次第に増えています。高い生産性で反復作業を実現するために使用されます。ロボットは、マテリアルハンドリング、組み立て、溶接、工作機械の積み下ろし、塗装、吹きつけなどのさまざまな分野で危険な作業を実行するために使用されています。
製造業務でロボットを導入する際、安全は重大な要素です。研究によると、プログラミング、メンテナンス、テスト、セットアップ、調整などの非定常作業中に、ロボットによる事故が多発しています。これらの多くの作業中に、作業者が一時的にロボットの作業範囲内で意図しない操作によって怪我をする場合があります。
このトレーニングの目的は、ロボットアプリケーションのインテグレータがロボットと協働アプリケーションの安全の必須要件について理解することです。内容としては、ロボットやロボット導入に関連する国際規格ISO 10218-1および10218-2の概要が含まれます。トレーニングコースでは、ロボットの分類、サイバーセキュリティ、リスクアセスメントおよびリスク低減の要件、安全機能の「パフォーマンスレベル」およびロボットアプリケーションの妥当性確認/検証要件などのトピックを扱います。
リスクを低減のための対策と、対応戦略導入について紹介します。また、安全要件を考慮しながら高可用性と生産性を実現する方法も説明します。