産業環境を標的にしたサイバー攻撃はますます一般的になっており、堅牢な産業サイバーセキュリティの必要性が浮き彫りになっています。これには、サイバー攻撃、操作、あるいは不適切な操作などの脅威から機械を保護することが含まれます。これらの課題に対処するため、「CESA - Certified Expert for Security in Automation」資格は、オートメーションシステムの保護への道を提供します。この専門家レベルのトレーニングでは、関連標準や法的要件、セキュリティ・リスク・アセスメント、産業保護に不可欠な技術的・組織的対策に関する深い知識を提供します。試験に合格した参加者は、TÜV認定のCESA資格を取得し、専門知識の妥当性が確認されます。
このトレーニングは、IEC 62443に特化した内容となっており、対応する専門知識を習得できます。IEC 62443規格を適切にアプリケーションすることで、オペレーター、インテグレーター、メーカーは、自社のオートメーションシステムが最新の産業サイバーセキュリティの標準に準拠していることを証明できます。