オートメーションシステムPSS 4000とPSSu PLC – プログラミングとサービス

目的

オートメーションシステムPSS 4000のトレーニングでは、コンポーネント指向のプログラミングのメリットを学びます。また、I/Oモジュールを使用したPSSuniversalシステムからの機能制御とSafetyNET pによる通信のオプションについても説明します。分散制御システムのシンプルかつ多様なコンフィグレーションについて、ソフトウェアプラットフォームPAS4000を使用して紹介します。さらに、トレーニングシステムのサンプル演習を作成してテストします。トラブルシューティング機能の使い方についても説明があります。

上級

内容

  • EN/IEC -61131-3プログラミングの基本と各種プログラミング言語
  • 最先端の安全技術の概要
  • 物理的設計: デバイス、コネクタ、ケーブル
  • システムアーキテクチャとネットワーク
  • 安全関連通信、SafetyNET pネットワークコンフィグレーション
  • 安全とオートメーションの通信
  • Pilz Automation Suite (PAS4000) の概要
  • プログラムエディタPASmultiの基本
  • コンポーネントベースのプログラミングの演習
  • SafetyNET pの基本、RTFN/RTFLプロトコル
  • Ethernetの基本、物理特性: トポロジ、ネットワークの拡張
  • 診断オプションと簡単なトラブルシューティング
  • 各種通信システムへの接続
  • データのバックアップとファームウェアの更新
上級: オートメーションシステムPSS 4000とPSSu PLC – プログラミングとサービス

対象者

  • プロジェクトエンジニア
  • 設計エンジニア
  • プログラマ
  • 試運転エンジニア
  • メンテナンスエンジニア

要件

  • 電気エンジニアリングの基礎知識
  • 機械エンジニアリングの基礎知識

備考

  • このコースでは、PSSuniversal PLCをPSS 4000オートメーションシステムの一部として扱います。関連するハードウェアはPSSu H PLC1 FS (xxx) (例: PSSu H PLC1 FS SN SD) です。
  • サービス、構造化テキスト言語のプログラミング、安全電子式ロータリーカムのプログラミング、鉄道向けの鉄道モジュールのプログラミングの4つのモジュールは中級コースで扱います。

現在トレーニングが予定されていません。ボタンをクリックして「個別に依頼」してください。

このトレーニングを別の日に、あるいは別の場所で、あるいは別のタイプのトレーニングを予約したいですか?お問い合わせください。直接ご連絡させていただきます。

お客様のお問合せ
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045-471-2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045-471-2286
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド