NIS 2指令

NIS2(Network and Information Security Directive)とは何ですか?

NIS2指令は、欧州連合(EU)全域で共通する高水準のサイバーセキュリティを確保することを目的としたEU指令です。2016年に施行された旧NIS指令に代わるものとして、セキュリティ要件の強化、サプライチェーンのセキュリティに関する規定、整合化された罰則などが新たに盛り込まれています。NIS 2指令は2022年の終わりに欧州議会およびEU理事会で採択され、2024年10月18日からEUで適用を開始されました。加盟国はこの指令を国内法に組み込むこまなくてはなりません。

誰がNIS2指令の影響を受けるのですか?

NIS2の要件は主に企業が対象です:

NIS1指令の主な適用対象は重要インフラであり、関連するデジタルサービスのプロバイダでしたが、NIS 2指令では対象が製造業者にも拡大され、エンジニアリング企業や、データ処理装置、電子製品・工学製品、電気装置、自動車・自動車部品や他のあらゆる車両部材のメーカなども新たに対象となりました。そうした分野で従業員数が50名を超える企業、あるいは年間売上高/年度貸借対照表合計額が1,000万ユーロを上回る企業には、NIS2が適用されるのです。

モバイルデバイスを持つスーツ姿の男性、デバイスの上には段落記号

企業がNIS2適合を達成するには?

NIS2の影響を受ける企業は、指令に適合するために、次のようないくつかの対策を実行しなくてはなりません:

  • リスクの管理: リスクを特定・評価するプロセスの採用。
  • セキュリティ対策: リスクの低減を目的とする技術的・組織的対策の導入。
  • インシデント報告: セキュリティインシデントを担当機関へ報告する手順の確立。
  • 監視と監査: セキュリティ対策の定期的なレビューと評価。

NIS2はどのように施行されるのですか?

NIS2指令はEU加盟各国の政府当局によって施行されます。当局は責任を持ってコンプライアンス状況を監視し、指令の順守を保証します。ドイツの担当政府機関は連邦情報セキュリティ局(BSI)です.

文書のクローズアップ、背景にノートパソコン

強制措置:

  1. 報告義務: 企業はセキュリティインシデントを報告する義務があります。NIS2は透明性の向上と対応の迅速化のため、3段階の報告システムを採用しています。
  2. 監査の手段: ドイツ連邦情報セキュリティ局(BSI)はセキュリティ要件の適合状況を確認することを目的とし、監査や査察の実施の権限を拡大しました。
  3. 罰則: この指令へのコンプライアンスを達成しない場合には、違反の重大度に応じた罰則を課されることがあります。

支援およびアドバイス:
BSIは影響を受ける企業に対し、NIS2への対応を円滑に進められるよう支援とアドバイスを提供します。企業はITセキュリティを向上させ、新要件の遵守を実現するために、積極的に準備をする必要があります。 欧州連合サイバーセキュリティ機関 (ENISA) は、サイバーセキュリティに関する多くの有益な情報を提供しています。

NIS2、サイバーレジリエンス法、機械規則の違いは何ですか?

NIS2、サイバーレジリエンス法および機械規則は、サイバーセキュリティとレジリエンスの強化に向けたEUの包括的な規制的枠組みの一部です。NIS2の主眼はネットワークセキュリティ、情報システム、そして企業レベルの要件にあります。一方、サイバーレジリエンス法は、デジタル要素を伴う製品のサイバーセキュリティの向上を目的とした法律です。機械規則は両者を補足するものとして、機械と工業製品のセキュリティ要件を定めています。

詳細情報

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド