エラースタックを読み込み、保存するにはどうすればよいですか?

ソフトウェアツールPNOZmulti Configurator

  1. PNOZmulti Configuratorでエラースタックにアクセスします。これには、オンライン接続が必要です。
  2. エラーテキストフィールドでマウスの右ボタンをクリックして、[表示] メニューの下ですべてを選択します。
  3. 次に [保存] の下で、パスとファイル名を定義して、
  4. これを保存し、テクニカルサポート ([email protected]) に電子メールで送信します。
    *.mperrファイルは、テキストエディタ (Windowsテキストエディタなど) を使って表示できます。

 

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド