小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2のベースユニットPNOZ m B0でコンフィグレーション可能な入出力には何がありますか?

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2

PNOZmulti 2のベースユニットPNOZ m B0には20点の安全入力があり、最大8入力を一般アプリケーション用出力としてコンフィグレーション可能です。4点の安全半導体出力の他に4点の半導体出力があり、これらを一般アプリケーション用出力またはテストパルス出力としてコンフィグレーション可能です。

コンフィグレーション可能な入出力には、PNOZmulti Configuratorで必要な機能をそれぞれ割り付けることができます。たとえば、一般出力は上位のコントローラへのメッセージに適しています。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド