チップカードの交換後、ベースユニットのFault LEDが赤に点灯するのはなぜですか?

小型安全コントローラPNOZmulti

チップカードのユーザプログラムは、PNOZmultiベースユニットの内部メモリ内のユーザプログラムと同じでなければなりません。PNOZmultiでは、起動時に必ずユーザプログラムを確認します。ユーザプログラムが一致しないと、PNOZmultiのFault LEDが点灯します。チップカードからユーザプログラムをコピーするには、以下の手順に従います。

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:

  • PNOZmultiへの電圧供給をオフにします。
  • 新しいユーザプログラムを保存したチップカードを装置に挿入します。
  • 出力OA0と入力i19間にリンクを挿入します。
  • 供給電圧をオンにします。
  • DIAG-LEDが黄色で点滅します。
  • 供給電圧をオフにします。
  • 出力OA0と入力i19間のリンクを取り外します。
  • 電圧供給をオンに戻します。
  • 新しいプログラムでPNOZmultiが起動します

PNOZmulti miniとPNOZmulti 2:

  • PNOZmultiへの電圧供給をオフにします。
  • 新しいユーザプログラムを保存したチップカードを装置に挿入します。
  • 供給電圧をオンにします。
  • ディスプレイにプロジェクト名と [適用しますか] が表示されたら、ロータリースイッチを5秒間押してから離します。
  • 新しいプログラムでPNOZmultiが起動します

 

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド