制御ヘッドを工場出荷時の既定の設定にリセットするにはどうすればよいですか。

PLCコントローラおよびI/Oシステム

オリジナルリセット: 10秒以内に以下の手順を実行します。

  • PSSの電圧オフ
  • SDカードの抜き取り
  • PSSの電圧オン
  • DIAG-LEDが点滅するまで、リセットボタンを5秒以上押す
  • リセットボタンを放す
  • リセットボタンを押す
  • リセットボタンを放す

制御ヘッドが以下の既定の設定に戻ります。

  • 装置名:PSS__
  • IPアドレス:169.254.1.0~169.254.254.255 (Auto-IPメカニズム)
  • サブネットマスク:255.255.0.0
    SDカードのフォーマットは、PCから設定できます。