機械安全の第5ステップ
機械設備の安全の妥当性確認をご利用いただくと、求められる規格および規制に応じて保護対策が正しく実装され、安全システムが完全に機能していることを保証できます。
保護対策が正しく実装されているかのチェック
機械安全の第5ステップ
機械設備の安全の妥当性確認をご利用いただくと、求められる規格および規制に応じて保護対策が正しく実装され、安全システムが完全に機能していることを保証できます。
機械のライフサイクルにおいて、妥当性確認のテーマは安全上、製造業者にとっても事業者にとっても重要な役割を担うものです。 したがって、ISO 13849、 IEC 62061、 IEC 61508などの作業現場に関する指令および規格では、機械の製造業者および事業者が安全システムの妥当性を確認することが求められます。そのためには、機械のライフサイクルと必要な安全対策の実装の両方についての十分な知識が必要不可欠です。
安全点検の後には、安全に関わるすべてのリスクが考慮され、適切な対策によって解決されているかどうかが問われます。必要なリスク低減策が適正に実装されているか、その結果として、機械は適用される規格・規制に適合することを立証できるか。それを明らかにする唯一の方法が、妥当性確認です。
必要かつ有用な妥当性確認のレベルとは?
ピルツは、それぞれのお客様に合わせたサービスをご提供します。機械安全、リスク低減、機能安全、その他の法的要求事項の領域における機械の妥当性確認を、構造化された方法を用いて効率的に実施します。機械の製造業者および事業者の皆様は、プロジェクトや要件に応じた最適な妥当性確認サービスを、3つのレベルからお選びいただけます。
妥当性確認の手法 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
---|---|---|---|
機械安全 |
♦ |
♦♦ |
♦♦♦ |
リスク低減 |
♦ |
♦♦♦ |
|
機能安全 |
♦ |
♦♦ |
♦♦♦ |
その他の法的規制 |
♦ |
事例 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |
---|---|---|---|
CE-マーキング、適合性評価手順 | ♦♦♦ | ||
詳細な試験を要する複雑な設備 | ♦♦♦ | ||
ピルツによる中立的な立場での試験の実施 | ♦♦ | ||
妥当性確認済みの機械への軽微な変更 | ♦♦ | ||
類似の機械と比較しての妥当性確認 | ♦♦ | ||
既存の機械の設置場所の移動 | ♦ | ||
妥当性確認済みの機械の再点検 | ♦ |
試験の詳細度: ♦ 基本、♦♦ 詳細、♦♦♦ 包括的
レベル1 |
レベル2 | レベル3 |
---|---|---|
|
|
-以下の点検:
|
電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp