木造建築分野の安全性を高める安全な自動化システム

無垢木材パネルの自動補修

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbHはチロルに拠点を置き、木造建築のさまざまなアプリケーション向けに、高品質な単層および多層パネルを製造しています。製品の品質、材料効率、および持続可能性をさらに向上させるため、同社は節穴、ひび割れ、樹脂溜まりなどの欠陥の修復工程を自動化しました。これらの修理は、以前は手作業で行われていました。その結果、天然木パネルを精密に仕上げ、素材に優しい高効率な生産ラインが実現しました。自動化の進展に伴い、機械安全性への注目も高まったため、Pilzはノードパン・ルブナー社向けに、リスクアセスメントやCE適合から安全なセンサ技術の統合に至るまでを網羅した包括的な安全コンセプトを導入しました。このハードウェアソリューションの中核をなすのが、安全ロック装置「PSENmlock」です。 

将来に対応可能な安全ソリューション

Pilzは、この新しい修理施設向けの安全コンセプトと安全ソリューションを開発し、リスク分析や要求されるパフォーマンスレベルの定義から、技術的な実装、CE適合に至るまで、プロジェクトを支援しました。工場内では、複数の切断、フライス加工、穴あけ装置が稼働しているため、すべての危険な動作が安全に停止するまでは、安全扉を開けてはなりません。そのため、囲い込まれた生産ラインへのアクセスゲートには、安全ロック装置「PSENmlock」が採用されています。この安全ロック装置に組み込まれた緊急脱出解除機能により、作業者は危険が生じた場合、いつでも安全にプラント内部から脱出することができます。その結果、Nordpan Rubner社には、可用性、安全な保守プロセス、そして修理施設の将来の拡張段階を見据えた拡張性の高い自動化を兼ね備えた、堅牢で将来性のある安全ソリューションが実現しました。

さまざまな利点

  • 脱出用解除機構を内蔵した安全扉により、修理施設の安全な保守・運用を実現
  • 木造建築向けのワンストップ安全コンセプトおよび堅牢な安全ゲートソリューション。粉塵や振動にも強い
  • 今後の自動化プロジェクトに向けた、将来性があり標準化可能な安全アーキテクチャ

お客様の声

「イノベーション、継続的な投資、そして品質に対する妥協のない取り組みが、当社の基盤となっています。」一貫した安全コンセプトのもと、最新技術こそが、製品本来の品質を実現する道を開くからです。Pilzの役割は、技術面およびコンサルティング面において、また法令遵守の保証者としての側面も兼ね備えた、総合的なパートナーとしての役割です。」

Nordpan Rubnerについて

Nordpan Rubner Holzbauelemente GmbHは1969年に設立され、50年以上にわたり、木造建築の幅広いアプリケーション向けに高品質な天然木パネルを製造してきました。シュトラッセン(東チロル)に拠点を置く同社は、自社工場でさまざまなアプリケーションや業界向けの天然木パネルを製造しており、その製品ラインナップには、さまざまな等級やサイズの単層および多層パネルが含まれています。年間500万平方メートルを超える無垢木材パネルが生産され、産業・商業施設建築、内装および外壁用途に活用されています。

ピルツ製品採用事例

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド