PL eに準拠する食品のポーション分け

MarelecのPORTIOシリーズの器械は、自動的に魚や肉を必要な量にスライスします。

ベルギーの機械メーカMarelecは。個包装用機械を開発しており、肉や魚が精密な分量にスライスされます。これらの「Portio」シリーズの機械は、1秒あたり、最大17回の切断作業を行います。生産性が高いだけでなく安全であることを保証するため、ピルツは、パフォーマンスレベルPL eの適切な安全コンセプトを作成しました。

最新式の保護対策で安全な個包装を保証

機械の設計時に最大の安全性を提供することがMarelecにとって重要です。カミソリの刃が鋭いポーションカッターは、大きなリスクを表し、高速な切断動作のため、ほとんど見えません。ピルツは機械メーカに保護カバーの使用(安全策の監視も含む)を推奨しました。カバーが開けられると、RFID式安全近接スイッチPSENcodeがナイフが直ちに停止されることを保証します。安全センサはIP69K認証を取得し、腐食性洗浄剤に耐え、食品業界での使用に最適です。短絡検出機能により最大PL eの安全性を提供します。小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2が安全機能の制御に使用されます。PLCコントローラが再起動を実行する場合、PNOZmulti 2はすべての安全条件が満たされていることを確認します。このような機能が装備され、安全なポーションマシンの作業を妨げるものはありません。

カバーが開けられると、ピルツのRFID式コード化安全スイッチPSENcodeがポーションマシンのナイフを直ちに停止します。

さまざまな利点:

  • 耐振の安全スイッチPSENcodeは、不正操作防止効果が高く、長期的な安全対策としてご利用可能
  • 内蔵のトンネルは保護を強化し、機械的なバリアを提供
  • 最高レベルで個別の安全コンセプトを作成

そのため、当社は最高の性能と安全要件を満たす機械のみ市場に投入することを保証できます。安全が関わる場所では、当社はいつもピルツをパートナーに採用します。当社から見て、パートナーシップは成功です!

MarelecFood Technologies、技術部、Roland Verleene氏

Marelec Food Technologiesについて

Marelecロゴ

ベルギーのニーウポールトの機械メーカMarelec Food Technologiesは、魚の計量、選別、ポーションシステムの製造に特化しています。同社は、トロール制御システムおよびその他の海洋電子機器の製造を牽引し、世界20ヵ国に販売代理店を擁して事業を展開しています。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド