オートメーションシステムPSS 4000によって、地下鉄のダイヤがより正確に

PSS 4000-Rは、信頼性が高く、パワフルで、高い効率を発揮

旅客輸送事業者であるDe Lijn社は毎年、アントワープとその周辺で5億人以上の旅客を輸送しています。アントワープの地下鉄網の鉄道制御システムの一部に経年劣化の兆候:ソフトウェアベースの オートメーションシステムPSS 4000-R(ail)は旧式の技術を、従来より信頼性と効率が高く、さらにパワフルな技術で置き換えています。この技術はモジュラ式で交換できるため、鉄道の運行への影響を最小限にとどめることができます。

鉄道運行管理用の認証オートメーションシステム

地下鉄の3路線が、アントワープ中心部の地下の「トライアングル」と呼ばれる場所で交差しています。ここでは、制御システムと監視システムによって、複数の列車が同時に駅に入ることがないようにしています。従来の技術はだんだんと故障しやすくなってきていました。そのため、対策を取る必要がありました。2015年からは、PSS 4000-Rによって、制御タスクおよび安全タスクを行っています。2本の列車がほぼ同時に到着する場合には、オートメーションシステムがどちらを優先させるかを決定します。PSS 4000-Rは、ポイントと光信号の制御および監視に加え、2本の列車が限度以上近づかないように監視する、道床に設置されたセンサと検知器の制御および監視も行います。

すべての方策は、ポイントノード、信号技術、制御盤の電気的技術インフラ影響を与えることなく、段階的に実装することが可能です。技術は高度に標準化されているため、具体的なタスクに個別に合わせることが簡単にできます。

PSS 4000-Rは、センサを制御することで、2本の列車間の最短距離を維持

さまざまな利点:

  • SIL 4対応の鉄道向けオートメーションシステム
  • RモジュールはCENELEC認証取得のための要件に適合
  • コンパクトで制御盤内のスペースを節約
  • 柔軟でモジュラ式の段階的な設計が可能なため迅速に設置可能
  • 1つのシステムで制御および監視タスクを実行
鉄道用オートメーションシステム

「当社にとってPSS 4000-Rは、今後数年間で軌道の他の部分の安全性と信頼性を改善するのに最適な基盤です。ピルツの優れたサポートやアドバイスのおかげで、作業は順調に前進しています。」

De Lijn社電子エンジニア、Guido Maesschalck氏
De Lijn社ロゴ

De Lijnについて

De Lijn社は、ベルギーの大アントワープ圏で運行する地域旅客輸送事業者で、年間5億人以上の旅客を輸送しています。ベルギーのフランドル地域に大規模な路線バス網を持つと同時に、路面電車の運行も行っています。

製品レンジ:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド