オートメーションシステムPSS 4000で列車を安全に移動

オートメーションシステムPSS 4000で列車を安全に移動

鉄道技術に特化するSchweizer Electronic AGは、列車の建設現場、踏切、無線遠隔制御システムを保護する革新的なソリューションを提供しています。ボンバルディアからの貨物列車の遠隔制御で、オートメーションシステムPSS 4000-R(ail)が受信機と列車制御間のインタフェースとして、信号の実行可能性と一貫性をチェックし、要求されたSIL3に準拠する安全性を保証しています。

PSS 4000 Railは複雑な安全および制御タスクに対応

ボンバルディア線の列車はSchweizer Electronicの無線遠隔制御システムLocControl100を搭載し、運転手なしで貨物列車の切り離しや連結を行えます。転てつ手は手持ちの端末を使用して、最大1,000m離れた場所から列車を前後に移動したり、ブレーキやアクセルをかけたりできます。制御システム、プログラミング、妥当性確認および資料作成を担当したSchweizer Electronicは、電気的、制御技術的に、その他の性能や安全機能を実装する最善の方法を明確にする必要がありました。

オートメーションシステムPSS 4000-Rは安全関連信号の制御および監視を実行します。たとえば、列車が指定された移動速度を超えると、システムが自動で列車を停止します。鉄道モジュールは、鉄道の環境にありがちな電磁妨害、極端な温度、機械的負荷への耐性が高い特長があります。

PSS 4000 Railは複雑な安全および制御タスクに対応

さまざまな利点:

  • SIL3認証取得の遠隔制御
  • 鉄道技術の幅広いアプリケーションに適応
  • 複雑な安全および制御タスクに対応
  • 自動化された鉄道の操作の柔軟性および生産性を向上
  • CENELEC認証取得
  • 高コストパフォーマンス、TÜV試験済み、標準として使用可能
オートメーションシステムPSS 4000で列車を安全に移動

「当社はボンバルディアからのさまざまな要件を高効率かつ高い費用対効果で実装するために、安全で使いやすいパワフルなソリューションを探していました。オートメーションシステムPSS 4000-Rこそが当社の求めていたソリューションだったのです!」

Schweizer Electronic社、無線システムプロダクトマネージャ、Thomas Koch氏
Schweizer Electronicロゴ

Schweizer Electronicについて

Schweizer Electronicスイス支社はライデンに本社があります。同社は、能力と専門知識のため、欧州域内外において鉄道で有名になりました。150名の従業員を擁する同社は、貨物用列車の建設現場、踏切、無線遠隔制御システムの安全対策向けの革新的なソリューションに特化しています。

製品レンジ:

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?