安全ロック装置PSENmlockは、作業員とプロセスを保護する最高カテゴリPL eまでの安全インターロックと安全ガードロックを提供します。
安全ガードロック機構は、ガードロック装置のデュアルチャンネル制御により有効化されます。そのため、このスイッチはPL dまたはPL eの安全ガードロックを必要とする、危険なオーバーランが発生する機械での使用に最適です。
ピルツの制御技術と組み合わせると、ガードのガードロックを監視・有効化するための安全トータルソリューションが得られます。
安全ロック装置PSENmlockは、作業員とプロセスを保護する最高カテゴリPL eまでの安全インターロックと安全ガードロックを提供します。
安全ガードロック機構は、ガードロック装置のデュアルチャンネル制御により有効化されます。そのため、このスイッチはPL dまたはPL eの安全ガードロックを必要とする、危険なオーバーランが発生する機械での使用に最適です。
ピルツの制御技術と組み合わせると、ガードのガードロックを監視・有効化するための安全トータルソリューションが得られます。
PSENmlockベーシックバージョン (個別配線用)、PSENmlockバージョン (直列配線用) のどちらかをお選びいただけます。両バージョンとも電源リセット付きまたは自動リセット付きのタイプが用意され、コード化の異なるタイプもあります。
個別配線用のPSENmlockベーシックバージョンに加え、直列接続用のバージョンもご提供しています。このバージョンは、配線作業の削減と安全入出力信号の直列接続によって、費用対効果に優れた取り付けを実現します。
安全装置診断 (SDD) を併用すると、シンプルかつ包括的に安全スイッチの診断を行い、ダウンタイムを短縮できます。さらに、SDDは、制御盤の高価な個別配線をする必要がなく、対象を限定して個々のスイッチや扉を有効化できます。これによって、低コストの直列接続を実現し、配線作業を削減できます。
電源リセット、自動リセット付きのPSENmlockバージョンもあります。エスケープリリースの操作後、電源リセットバージョンはリセット(すなわち、電源のスイッチオフ)が必要ですが、自動リセットバージョンではこれが不要です。この場合、リセットはエスケープリリースのリセットと、安全装置を閉じることによって実行されます。
自動リセット付きバージョンでは、緊急リリースは使用できません。その理由は、EN ISO 14119によると、緊急リリースは必ず、工具またはその他の手段(例: 電源リセット)によってリセットする必要があるためです。
安全ロック装置PSENmlock mini - スペース重視のアプリケーションに最適
カバーやフラップ、小型のスイングドアやスライドドア用の安全装置が必要ですか?安全ロック装置PSENmlock miniなら、PSENmlockより60%も小型化したわずか30x30x159 mmのコンパクトな設計で、スペースの制約があるアプリケーションに最適です。
PSENmlockハンドルモジュールは、エスケープリリース付き、またはハンドルおよびエスケープリリース別売りタイプをお選びいただけます:
PSENmlockハンドルモジュールは、安全ロック装置PSENmlockに適したアクチュエータとエスケープリリース付きのハンドルをご用意しています。黄色いハンドル (外側) でアクチュエータが伸長され、扉の開閉が可能になります。エスケープリリースは赤いハンドル (内側) で操作します。ハンドルモジュールは扉の内側にも外側にも、また左右どちら開きの扉にも取り付け可能です。機械の再起動を防ぐため、最大5個の鍵で施錠でき、PSENmlockのコード化および完全コード化スイッチで使用できます。
ハンドルモジュールの代わりに、シンプルなハンドルをPSENmlockに組み合わせることもできます。当社のヒンジ扉・スライド扉用ハンドルはPSENmlock用に完璧に調整されており、安全扉保護の経済的な省スペースソリューションを可能にします。
2種類のエスケープリリースはオプションのアクセサリとして、どのバージョンのPSENmlockとも組み合わせが可能です。
PSENmlockと押しボタンユニットPITgateboxを組み合わせれば、制御ファンクションと押しボタンファンクションを追加して、安全ロック装置を簡単操作: 非常停止押しボタンから照光式押しボタン、キースイッチ、キー操作押しボタンまで対応します。
PITgateboxのアクセス許可システムPITreader搭載バージョンもご利用いただけます。したがって、権限のあるスタッフだけが設備にアクセスし、停止、開錠、施錠、承認などのコマンドを実行できることが保証されます。そのため、不要な機械のダウンタイムや品質の低下を防止できます。
最大保持力7500 Nを誇る安全ロック装置PSENmlockは、不用意に安全ガードが開くことを防止し、最大の安全性を提供します。
PSENmlockドアハンドルモジュールに付属の場合も、または別売りのアクセサリとして使用する場合も、オプションのエスケープリリースによって、PSENmlockは視界の悪いエリアがある機械へのアクセス用扉にも使用できます。エスケープリリースはPSENmlockドアハンドルモジュールのハンドルに直接装備されています。一方、リモートエスケープリリースは、安全扉スイッチをオペレータがアクセスできない場所にも取り付け可能なため、危険が発生した場合、従業員が最大限保護されます。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com