直列接続された安全ロック装置PSENmlock mini

強力なガードロック。小型で設置が簡単。

製品写真、安全ロック装置PSENmlock mini

安全ロック装置PSENmlock miniは、たとえばフラップ、カバー、スイングドア、スライドドアなどの安全装置を効率的に保護します。わずか30x30x159 mmのコンパクトな設計で、狭いスペースでも常に安全スイッチのための余地があります。この小型安全ロック装置は1,950 Nの保持力FZH (F1max: 3900 N)で、EN ISO 13849-1のPL d、カテゴリー3までの人員保護アプリケーションに対応した安全ガードロックを提供します。

柔軟性と生産性を高める安全ロック装置

安全ロック装置PSENmlock miniは、安全扉保護の経済的なソリューションを提供します。超コンパクトな設計のため、機械に組み込み、貴重なスペースを節約したい場合に理想的な安全ロック装置です。PSENmlock miniは設置の柔軟性もきわめて高く、アクチュエータは右、左、前面のいずれからも取り付け可能です。したがって、機械の設計もはるかに自由に行えます。

PSENmlock miniはPL d、カテゴリー3までの直列接続も可能なため、配線を最小限に抑え、試運転を簡略化して時間とコストを削減できます。

双安定ガードロック方式により、高い安全性を保証します。停電時には直近の状態が維持され、扉は閉じてロックされたまま、もしくは開いたままになります。この方式では、ガードロック装置はロック時とロック解除時にのみ給電を必要とするため、消費電力を節減できます。ソレノイドのデュアルチャンネル操作による高い安全性: エラーが発生した場合、OSSDの電源が切断されてもガードロックは保持されます。このガードロックは1回限りの無効化操作で個別に解除することができます。

スペースの制約がある場所でも信頼できる保護を提供 – さまざまな利点

迅速な取り付け – 時間を節約

  • PSENmlock miniは2本のネジだけで簡単に素早く固定
  • アクチュエータは柔軟に安全装置の内側にも外側にも取り付けられ、右、左、前面のいずれからも取り付け可能

コンパクトな設計省スペース

  • PSENmlock miniなら、PSENmlockより60%も小型化したわずか30x30x159 mmのコンパクトな設計で、スペースの制約があるアプリケーションに最適です。
  • 扉の半径が最小200 mm以上の扉に使用できます。

高い使用時強度 生産性を向上

  • 最大1,950 Nの安全保持力FZH 
  • 双安定ガードロック方式により安全な動作を保証し、エネルギー消費を節減
  • ソレノイドのデュアルチャンネル操作による高い安全性 (PL d、カテゴリー3まで)
  • 優れた不正操作防止機能、自由に選択可能なコーディング
安全ロック装置PSENmlock miniは右、左、前面にアクチュエータを取り付け可能
安全ロック装置PSENmlock miniおよびPSENmlock
安全ロック装置PSENmlock miniの詳細図

安全ロック装置PSENmlock miniの詳細

  • PL d、カテゴリー3 (EN ISO 13849-1) までの人員保護に対応する安全ガードロック 
  • 最大1,950 Nの安全保持力FZH、11 Nの統合ラッチ力による使用時の堅牢性
  • RFID式安全スイッチ – アクチュエータのコード化で優れた不正操作防止機能を実現
  • 保護等級IP67
  • ソレノイドのデュアルチャンネル操作による高い安全性
  • 通電時ガードロック解除方式で操作が簡単:
  • 双安定ガードロック方式により停電時にも安全な動作を保証し、エネルギー消費を節減。停電が発生した場合、OSSDの電源が切断されても安全装置はロックされたまま
  • 安全な直列接続で配線を最小限に抑え、試運転を簡略化
  • 補助解除を2面に内蔵
  • 簡単な取り付け: M12プラグインコネクタ、8ピンまたは12ピン

経済的、高信頼性の安全扉保護

安全ロック装置PSENmlock miniはカバーやフラップ、小型のスイングドアやスライドドアなどの可動ガードの保護を必要とする、あらゆる場所に使用できます。複数の保護装置が搭載された設備でも、PSENmlock miniは安全な直列接続を介して、PL d、カテゴリー3に準拠し、効率的に保護します。

 

充填設備の複数のカバーの保護

安全ロック装置PSENmlock miniを取り付けた充填設備の前に立ち、ディスプレイを操作する人の画像
  • 直列接続された安全ロック装置PSENmlock mini
  • 押しボタンユニットPITgateboxとの併用
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2との組み合わせによる安全トータルソリューション

お客様の安全扉に合わせた個別のソリューション

安全ロック装置PSENmlock miniを取り付けた安全扉の画像
  • 人員保護用の安全ロック装置PSENmlock mini
  • 押しボタンユニットPITgateboxは操作簡単。オプションでアクセス許可システムも搭載可能
  • 安全装置診断 (SDD) は包括的な診断情報とステータス情報を提供
  • 小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2との組み合わせ

製品レンジ: 安全ロック装置PSENmlock mini

安全ロック装置PSENmlock mini

スペースの制約があるアプリケーションの安全ガードロックに最適な、安全ロック装置PSENmlock mini。

安全ロック装置PSENmlock mini用アクセサリ

安全ロック装置PSENmlock mini用取り付けキット、保護キャップなどの適切なアクセサリもご提供しています。
黄色コイルケーブル

接続技術

安全ロック装置PSENmlock miniアダプタおよびケーブルの豊富なラインアップはこちら。

接続技術