ロータリーエンコーダPSENencoは位置検出および速度検出に使用されます。初期拡張フェーズで発売するロータリーエンコーダは、オートメーションシステムPSS 4000で使用するアブソリュートエンコーダです。これは位置の絶対値を提供し、その値はソフトウェアブロックによって検証されます。センサは磁気および光学測定システムを内蔵しています。2つの装置を1つで実現します。
ロータリーエンコーダPSENenco
一般ロータリーエンコーダでありながら安全
安全位置と安全速度 - 利点
- 速度と位置の安全評価
- 安全監視機能をユーザソフトウェアに転送
- ユーザプログラムでの動的な制限値の監視により制限値を柔軟に監視
- 機械式ロータリーカムは、ロータリーエンコーダPSENencoなどの安全電子ロータリーカムPSS 4000に置き換えられます。
新製品: 新しい安全インクリメンタルエンコーダPSENencoで安全機能を監視
安全に動作、安全に停止 - ピルツの新しい安全インクリメンタルエンコーダPSENencoは、速度、方向、加速、停止などの安全機能をを監視できます。当社の安全リレーPNOZs30、小型安全コントローラPNOZ m EF xMMおよびオートメーションシステムPSS 4000用電子モジュールPSSu K F EI CVを組み合わせると、安全のトータルソリューションをワンストップで入手できます。機械の安全で効率的な動作を妨げるものは何もありません。
さまざまな利点:
- ピルツのコントローラ(PNOZs30、PNOZ m EF xMM、PSSu K F EI CV)を併用し、オペレーティングモードSS1, SS2, SLS, SOS, SSR, SSR, SDIおよびSSMを有効化できます。
- SIL2/PLdに適合する安全位置およびSIL3/PLeに適合する安全速度をソリューション全体で達成
- 短形波信号(HTL)とアナログ正弦/余弦信号、ホローシャフトおよびソリッドシャフトから選択
- 高い分解能で短い応答時間と精度の高い測定を実現
- モーションおよび位置監視の総合的なワンストップ安全ソリューション
- シンプルで素早い実装
- 増設可能な評価システムによる高度な柔軟性
ロータリーエンコーダの特長
- 1つのハウジング内に2つのエンコーダを格納
- 異種、2チャンネル (1x光学式、1x磁気式)
- 2つのSSIインタフェース
- オートメーションシステムPSS 4000でSIL CL 3およびPL eに適合
ロータリーエンコーダPSENencoのアプリケーション
ロータリーエンコーダPSENencoは、とりわけメカニカルプレスの領域で使用されます。「安全電子ロータリーカム」ソリューションは、従来型の機械式ロータリーカムを完全に置き換えます。ロータリーエンコーダPSENencoと制御システムPSSuniversal PLCの組み合わせと、対応するソフトウェアブロックでSIL 3を達成できます。ロータリーエンコーダは安全位置の検出が必要なあらゆる分野で、アプリケーションを実装できます。
ロータリーエンコーダの産業分野
製品レンジ: ロータリーエンコーダPSENenco
テクニカルサポート
電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com