制御モジュールPRCMには、ロボットコントローラと安全コントローラの両方が搭載されています。高い安全性がもたらす利点: PRCMは、STOおよびSBC安全ファンクションと、安全コントローラによって実行されるロボットシステム向けの安全ファンクションを保証します。この効率的なモーションコントロールシステムにより、グリッパまたはリニアキャリッジなど、他の軸の制御が可能になります。PRCMは、ROSまたはIEC 61131-3を利用した機能拡張に対してオープンです。
制御モジュールPRCM
オープンで効率的な制御モジュール
制御モジュールPRCM – さまざまな利点
- 簡単な試運転を可能にするプラグ&プレイ方式
- ROSまたはIEC 61131-3を利用した拡張機能に対してオープン
- モーション制御システムによって他の軸の制御が可能
制御モジュールPRCMの特長
- 一体化されたロボットコントローラと安全コントローラ
- コンパクト
- 産業用の処理
ROSオープンソースソフトウェア
ピルツのROSモジュールは高品質なROSパッケージです。これらのモジュールは産業分野と非産業分野のいずれの環境での使用にも適しています。当社の従業員がROSに特化した支援を提供いたします。[email protected]宛にお問い合わせください。