PMIvisu – プリインストール視覚化ソフトウェア搭載の視覚化端末

PMIvisu v8 – HMIパネル(視覚化ソフトウェア搭載)

高性能タッチパネルPMIvisu v807、v812、およびv815をご利用ください。PMIvisuは、プリインストールされているライセンス取得済みソリューションパッケージであり、オペレータターミナルPMI視覚化ソフトウェアPASvisuで構成されます。PMIvisuパネルと小型安全コントローラPNOZmultiまたはオートメーションシステムPSS 4000を併用すると、お客様の設備機械のプロフェッショナルな一覧表示が可能になります。

容量性ディスプレイは、Windows 10 IoTオペレーティングシステムが備わっており、7インチ、12.1インチ、15インチのサイズがご利用いただけます。PMI Assistantソフトウェアを使用して、試運転とパネルの管理を容易に行えます。

診断/タッチパネルPMIvisu v8

診断/タッチパネルPMIvisu v7e

コストパフォーマンスのよい診断およびタッチパネルPMIvisu v704eおよびv707eが発売されました。PMIvisuは、プリインストールされているライセンス取得済みソリューションパッケージであり、オペレータターミナルPMIと視覚化ソフトウェアPASvisuで構成されます。PMIvisuパネルと小型安全コントローラPNOZmultiを併用すると、お客様の設備機械のプロフェッショナルな一覧表示が可能になります。

容量性ディスプレイは、Linuxオペレーティングシステムが備わっており、4.3インチと7インチのサイズがご利用いただけます。PMI Managerソフトウェアを使用して、試運転とパネルの管理を容易に行えます。PMI v7シリーズのオペレータターミナルはドイツで製造された高品質な製品です。

診断/タッチパネルPMIvisu v7e

PMIvisu HMIパネルの比較

PMIvisu HMIパネル PMIv7 PMIv8 PC
ハードウェア
4.3インチ YES - -
7インチ YES YES -
12.1インチ - YES -
15.6インチ - YES -
認証 CE、UL 508 CE、cULus -
メモリ [RAM] 2 GB 32 GB mSATA SSD min. 32 GB
作業メモリ [RAM] 512 MB 4 GB min. 4 GB
Ethernet 1x 2x -
USB 2.0 1x 2x -
USB 3.0 - 1x -
HDMI - 1x -
GbE - 2x -
VGA - 1x -
オペレーシングシステム Linux Windows 10 IoT Windows 10以降
ソフトウェア
プリインストール視覚化ソフトウェア PASvisu PASvisu NO
試運転ツール PMI Manager PMI Assistant PASvisu Installer
ライセンス登録された変数の数 [統合] 150変数 500変数 0変数
視覚および診断PNOZmulti YES YES YES
視覚および診断PSS 4000 - YES YES
OPC UA Clientプロトコル YES YES YES
ModbusTCPプロトコル YES YES YES
データソース数 3 8 16
ページ数 25 60 100
変数の数 400 2000 4000
アラーム数 100 800 2000

 

PMIvisu制御ユニットの利点と特長

  • プリインストール済みの視覚化ソフトウェアPASvisuによるプロフェッショナルな視覚化
  • 静電容量ガラスタッチパネルによる耐久性と堅牢性
  • 強力なプロセッサによる高速表示
  • HMI機能が調整、事前設定され、効率的なプロジェクトコンフィグレーションが可能
  • PMI Assistant / PMI Managerを使用した簡単な試運転と管理
  • UNICODE対応の言語管理により国際的な使用に最適
  • 内蔵のユーザ管理機能によるアクセス権の付与
  • コントローラとのデータ交換用に最大500個の変数を用意
  • PLCと安全ブロック、診断リスト、その他の機能をグラフィカルに表示する各種ライブラリ
  • ドイツで設計、開発、製造
PMIvisuの利点一覧

製品レンジ: PMIvisu

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話:
Eメール: techsupport-jp@pilz.com

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


 

 


* 必須フィールド