押しボタンユニットPITgatebox

お客様の安全扉システムの簡単な操作

押しボタンユニットPITgatebox

押しボタンユニットPITgateboxで簡単かつ柔軟に安全扉スイッチおよびシステムを制御できます。PITreaderに内蔵のユーザの認証機能により、安全がさらに強化されます。扉を操作する前にRFIDキーでユーザが許可されているかチェックできます。このようにして、資格や担当者のタスクに基づいて、適切な人が設備にアクセス可能にすることができます。

認証に基づいて、機械の有効化停止またはリセットなどのコマンドを制御できます。そのため、機械を誤使用や不正操作から最適に保護します。薄型設計のため、堅牢な制御ユニットは、標準形材システムに素早く簡単にインストールできます。

 

PITgatebox(PITreader搭載)はコンフィグレーション済みでケーブル出力が上と下に付いた2種類のタイプがあり、個々のアプリケーションに最大の柔軟性を発揮します。
PITgateboxを安全扉システムPSENmlockおよび PSENslockと組み合わせると、お客様のニーズに合わせたモジュラ式の安全扉ソリューションをワンストップで入手できます。

您会在连接技术下方的页面上找到所需的电缆、连接器和适配器附件。

NEW: 押しボタンユニットPITgatebox(PITreader搭載) – アクセス許可システム装備の制御ユニット

個別のRFIDキーを使用して、従業員はPITreader搭載のPITgateboxで自らを認証することができます。これにより、権限のある従業員だけが設備にアクセスでき、機械の有効化、停止、リセットなどのコマンドを実行可能になります。モジュラ式安全扉システムと併用することで、包括的な安全扉の保護対策のための安全・セキュリティ面 の対策とアクセス許可を兼ね備えることが可能です。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreader搭載

押しボタンユニットPITgatebox: さらに柔軟性の高い新タイプ

押しボタンユニットPITgatebox

押しボタンユニットPITgateboxのニュータイプが多数用意され、個別の安全扉ソリューションの柔軟性がさらにアップしました。押しボタン、スイッチ、非常停止ボタンの多様な組み合わせが可能です。

こちらで新しい型式をご確認ください 

押しボタンユニットPITgateboxの利点一覧

  • 高い品質、設計の要件を満たすシンプルな操作機能
  • PITreader(RFIDキー付き)でPITgateboxを有効化
  • 高品質ダイキャスト亜鉛製IP65ハウジングの高い衝撃、振動、衝突耐性
  • 薄型ハウジングのため標準アルミニウムシステムに省スペース取り付け可能
  • 付属の回転式固定金具で柔軟に取り付け
  • 配線なしで、M12 12-ピンコネクタを使用して素早く簡単に取り付け

押しボタンユニットの使用とアプリケーション

  • 設備や機械(例:プレス)を制御する押しボタンユニット
  • スライドドアやスイングドアにPSENmlockやPSENslockなどの安全扉システムと併用できる汎用性
  • 設備の有効化、停止、リセットなどの機械工学のコマンドに適合

製品レンジ:

押しボタンユニットPITgatebox

安全扉スイッチやシステムを制御し、設備や機械を起動、停止、リセットする押しボタンユニットが、事前にコンフィグレーションされて4種類用意されています。

押しボタンユニットPITgatebox用アクセサリ

押しボタンユニットPITgatebox用のアクセサリ、スペアパーツをこちらでお探しいただけます。

押しボタンユニットPITgatebox(PITreader搭載)

安全扉スイッチおよびシステム管理用のアクセス許可システム付きオペレータユニットです。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com