SafetyNET pシステムコンポーネントは多数のネットワークトポロジに対応します。スイッチ、ケーブル、コネクタなどのイーサネットインフラコンポーネントを利用できます。
イーサネットネットワークでは、SafetyNET pシステムコンポーネントがネットワークインフラを形成します。結その結果、異なるネットワークトポロジとネットワークの拡張およびパフォーマンス向上を実現します。
SafetyNET pシステムコンポーネントは多数のネットワークトポロジに対応します。スイッチ、ケーブル、コネクタなどのイーサネットインフラコンポーネントを利用できます。
イーサネットネットワークでは、SafetyNET pシステムコンポーネントがネットワークインフラを形成します。結その結果、異なるネットワークトポロジとネットワークの拡張およびパフォーマンス向上を実現します。
PSSnetスイッチのさまざまな利点
SafetyNET pコネクタの利点
絶縁除去接点技術による素早く簡単な取り付け(追加ツールなしで迅速な接触を実現)
スイッチPSSnet SLL (Switch Low Layer)
スイッチPSSnet SHL (Switch High Layer)
SafetyNET pコネクタ
SafetyNET pケーブル
取り付け用ストリッピングツール
ネットワークトポロジを設備のレイアウトに合わせて調整:
ネットワークの可用性向上:
ネットワークの拡張性増大:
VLAN(仮想LAN)によるロジックのセグメント化
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com