安全装置診断

シンプルな診断でサービス業務を軽減

安全装置診断

安全装置診断 (SDD) により、ピルツの広範な診断データを安全装置に呼び出すことができます。これにより、お客様の施設でのサービス業務が軽減されます。エンドユーザには、機械の高い可用性ダウンタイムの削減の利点があります。

シンプルな拡張性により、安全装置診断はメカトロアプローチに対応します。これは、ジャンクションボックス付きフィールドバスモジュールと安全装置 (PSENcodeなど) で構成されています。安全装置の従来の信号接点は、フィールドバスモジュールにより自動的に有効化され、診断システムが有効になります。

必要なケーブル、コネクタ、およびアダプタなどのアクセサリは「接続技術」の以下のページでお探しください

1つのセンサ、拡張診断

  • サービス工数の発生を防ぎ、ダウンタイムを削減する広範な診断 (ウェブサーバ経由のリモート診断など)
  • 同一センサおよびオプションのIP67配線の利用によるわかりやすい診断
  • 情報はフィールドバスモジュールの内蔵ディスプレーを介して直接受信
  • 直列接続であるため現場ですばやく簡単に取り付け
  • 全安全装置用の設備バスへのインタフェース
  • フィールドバスモジュールのI/Oを介してサードパーティ製の装置を直接接続
  • PNOZ XまたはPNOZsigmaと組み合わせて、経済的でトータルなワンストップソリューション

安全装置診断の特徴

安全装置診断の特徴
  • フィールドバスモジュール、ジャンクションボックス、安全装置で構成されるシステム
  • フィールドバスモジュールによる安全装置の自動的な有効化
  • 直列接続または個別配線された16台のセンサに対応
  • コンフィグレーション可能なI/Oを6台追加
  • ケーブル長: 最大総延長900 m、装置1から装置2へは50 m、最終装置から通信モジュールまでは150 m
  • 応答時間 (非安全関連): 安全関連データについては各安全装置を参照、診断データ < 1 秒

安全装置をいつでもどこでも監視

安全装置 (PSENcodeなど) は、フィールドバスモジュールから自動的に有効化されます。これにより、安全装置診断の信号接点が有効になります。その結果、たとえば現場のセンサを簡単に直列接続して、ウェブサーバからのリモートメンテナンスを実行できます。

安全装置診断は、お客様のアプリケーションに最適のソリューションになります。いつでも、どこからでも、安全装置の全体像を把握できます。

SDDのアプリケーション

安全装置診断の産業分野

当社の製品レンジ: 安全装置診断

フィールドバスモジュール

安全装置診断用フィールドバスモジュールは、内蔵ディスプレーを装備し、お客様の設備のバスやPCへの接続に合わせることができます。

配線ガイド

安全装置診断の素早く簡単なインストールのための配線ガイド

安全装置診断用アクセサリ

ここでは、安全装置診断用の適切なアクセサリが見つかります(ケージ式端子およびスクリュー式端子など)。