PSSuniversalツール

分散型I/OシステムPSSuniversal用コンフィグレーションガイド

PSSuniversalツール

PSSuniversal Assistantは分散型I/OシステムPSSuniversalのモジュールの選択やコンフィグレーションのために使用PSSuniversal Startup Toolにより、分散型I/OシステムPSSuniversalの試運転を迅速に実施できます。

設備や機械のセットアップ以前に、初回のケーブルおよび機能テストが完了しています。制御ツールとフィールドバスシステムの試運転時には、周辺機器全体のテストが実施済みで確実に動作します。つまり試運転は個別でも並行でも実施できるため、依存度を低減し、時間を節約できます。

さまざまな利点

  • 分散型I/OシステムPSSuniversalの迅速でシンプルなコンフィグレーションと試運転
  • コントローラを接続することなく、USBインタフェース経由でファンクションテストを実施
  • オンラインヘルプの提供
  • 最適な操作性
  • シンプルなコンフィグレーションを実現するパワフルで柔軟なソフトウェア

PSSuniversal Assistantの特長

PSSuniversal Assistantの特長
  • PSSuniversalモジュールの選択とコンフィグレーション
  • システムの制限に関する統合テスト
  • 機械的サイズの判断
  • パーツリストの生成
  • Windows 7、8、10に対応
  • プログラミングソフトウェアに制御ソフトウェアPSS WIN-PROを搭載

PSSuniversal Startup Tool

PSSuniversal Startup Toolは、フィールドバスシステムとコントローラの試運転の前に、分散型I/OシステムPSSuniversalの独立周辺機器テストを実行します。このテスト中に、PSSuniversalステーションはコントローラを接続することなく、内蔵USBインタフェース経由でファンクションテストを実行します。制御盤ビルダをサポートするため、入力には配線テストを可能とするステータスインジケータが付いています。PSSuniversal Startup Toolは、Windows 7、8、10に対応しています。

PSSuniversal Startup Tool

ピルツの製品レンジ: PSSuniversalツール

PSSuniversalツール用ライセンス

ベーシックライセンスからプロジェクトアップグレードライセンスまで、6種類のライセンスをご用意しています。