PSSuniversal - オートメーションシステムPSS 4000の制御システム

安全とオートメーション機能の統合

安全とオートメーション機能の統合

オートメーションシステムPSS 4000を使用して、安全およびオートメーションのプロジェクトを実装できます。安全とオートメーションが統合されて、2つのパフォーマンスクラスのコントローラを提供する最適なシステムを作り出しています。

PSSuniversal PLCコントロールシステムは、連結された複雑な設備に適したソリューションです。ネットワークの一部としても、スタンドアロンシステムとしても使用できます。PSSuniversal multiコントロールシステムは、機械または小規模な設備での使用に適しています。I/Oモジュールと組み合わせてこのコントローラを使用すれば、お客様独自の要件に合った制御システムを作成できます。

PSSuniversal multiおよびPSSuniversal PLCコントローラは、既存のオートメーションアーキテクチャや、各種サードパーティ製コントローラに問題なく接続できます。これらをPLCコントローラまたは周辺システムとして、安全およびオートメーションの両方に使用できます。

1つのソリューションですべての要件に対応 – 利点

  • 安全機能とオートメーション機能の処理 (フィードバックの影響なし)
  • さまざまなハードウェアパフォーマンスクラス
  • スタンドアロンコントローラまたはネットワークシステムの一部として使用
  • カスタマイズソリューション向けのモジュラ式システム構造
  • ソフトウェアPAS4000を使用して、複雑な機能を簡単に処理
  • ハードウェアに依存しないプログラミングにより、プロジェクト時間を短縮
  • 既存のオートメーション構造に統合
1つのソリューションですべての要件に対応

プロジェクト管理を簡単に実施 – PSSuniversalコントローラの特長

PSSuniversalコントローラの特長
  • I/Oモジュールを最大64台接続できるPSSuniversalモジュールバス
  • 内蔵電源
  • SafetyNET pリニアトポロジ対応の内蔵スイッチ機能
  • 装置プロジェクトおよびコンフィグレーションデータをSDカードに保存
  • PL eまでの国際安全規格に準拠
  • リフト規格EN 81-1/2およびEN 50129
  • EN/IEC 61131-3に適合して、グラフィックプログラムエディタPASmultiを使用してコンフィグレーションし、PAS IL (インストラクションリスト)、PAS LD (ラダーダイアグラム)、PAS STL (ストラクチャードテキスト) でプログラミング可能

お客様の要件を満たす多様な機能

オートメーションシステムPSS 4000の特長は、さまざまな部品ときめ細かなソフトウェアが完全に統合している点です。さまざまな機能がお客様独自のオートメーションプロジェクトの実装をサポートします: 安全モーション監視、高速切り替え用のFast Control Unitや安全電子ロータリーカムなどが用意されています。必須製品: PSSuniversal PLCまたはPSSuniversal multiコントローラ。

お客様の要件を満たす多様な機能

アプリケーションと認証

アプリケーションと認証

多数のアプリケーションに対応できる当社の総合的なノウハウが、オートメーションシステムPSS 4000のコントローラに応用されています。幅広いアプリケーションを実装できるようにするため、多様な機能を利用できます。また、PLCコントローラ (Rマーク付き)は特別な認証を得ています。さらに、これらは鉄道業界およびリフト・エスカレーターで使用できる規格に適合しています。過酷な環境向けには、-40℃~70℃の温度範囲で使用できる堅牢なPLCコントローラ (-T)を提供しています。

製品レンジ: オートメーションシステムPSS 4000のコントローラ

PSSuniversal PLCコントローラ

PSSuniversal PLCは、PSS 4000オートメーションシステムの「オールラウンドプレーヤー」です。プログラマブルロジックコントローラ (PLC) は、EN/IEC 61131-3の主要言語で一般タスクおよび安全タスクのプログラミングを行うことができ、グラフィックプログラムエディタPASmultiを使用してコンフィグレーション可能です。既製のソフトウェアブロックにより、簡単に標準化できます。