安全ブレーキ制御(SBC)

「安全ブレーキ制御」(SBC)は安全出力信号を供給し、外部の機械式ブレーキを駆動します。使用するブレーキは、復元力に対して静止電流が働く「安全ブレーキ」でなくてはなりません。電流が遮断されると、ブレーキがかかります。制御モジュールは消費電力やブレーキの加熱を低減するため、ブレーキが解除された場合、電力低減機能を装備しているケースが多く見られます。リスク分析によって、動作中のエラーを検出するために安全ブレーキテストが必要になることがあります。保持ブレーキやサービスブレーキは懸架物のある軸でよく使用されます。

安全ブレーキ制御機能は一般的に、軸の停止後に有効化された保持ブレーキの制御に使用されます。


詳細情報:

ブレーキ制御装置

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド