InterBus-S

InterBus-Sはさまざまなアプリケーション分野に対応するフィールドバスシステムです。今日でも自動車産業の生産設備で多く見られます。このシステムは1987年のハノーバーメッセで紹介されました。それ以来、InterBus-S の開発はほとんど行われていないため、このバスシステムの重要性は低くなっています。この傾向は、イーサネットベースのネットワークがますます重要性を増していることから、さらに強まっています。


Interbusネットワークの構造

Interbusはマスタ-スレーブのアクセスを採用しています。バスのマスタが上位の制御システムやバスシステムに同時にリンクします。トポロジに関しては、リング型のバスシステムであるため、サブスクライバが通信パス内で能動的に接続します。


利点:

トポロジとプロトコルの効率により、Interbusはネットワークデータを短い(物理的な)通信速度(512 KB / 2 MB)で素早く(=バスサイクルタイム)転送します。Interbusは診断オプションが充実しており、サイクルタイムがケーブル長の影響を受けないため、長距離の延長が可能です。


以下の製品グループはInterbusインタフェースを装備しています:

小型安全コントローラPNOZmulti - 通信モジュール

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド