CANopen

CANopenは主にオートメーション技術および車両や複合デバイスのネットワーク用に使用される通信プロトコルです。この信プロトコルは1980年代初期に開発されたシリアルバスシステムCAN(Controller Area Network)に基づいています。CANとCANopenはいずれも国際規格です。


構造

サブスクライバは通常5-pinオープンスタイルコネクタ、5-pin M12または9-pin Sub-DコネクタでCANopenネットワークに接続されます。CANopenネットワークには最大127サブスクライバが接続可能です。通信速度は10 kbit/sから1 Mbit/sまでの範囲内で一定の単位で設定できます。CANopenネットワークの距離は通信速度によって異なります。


以下の製品グループはCANopenインタフェースが装備されています:

分散型I/OシステムPSSuniversal - 通信モジュール

小型安全コントローラPNOZmulti - 通信モジュール

コンパクト安全コントローラPNOZmulti Mini - 通信モジュール

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 - 通信モジュール

制御システムPSSuniversal PLCおよびPSSuniversal multi - ゲートウェイ

制御システムPMCprimo

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド