ピルツの品質

DIN EN ISO 9001に準拠する品質管理システム

「安全の大使」であるピルツは、世界各地で信頼できるパートナーとして活動しています。当社は、お客様を確実に成功に導くため、世界各地における生産の全段階で高い基準を設定し、ひときわ優れた品質の確保に努めています。当社のコンポーネントとシステムは、世界各地の認証を取得しています。これにより、プロジェクト内でのコストのかかる再調整を回避でき、販売と輸出の機会を増やすことができます。

DIN EN ISO 9001に準拠するピルツの品質管理システム

品質ガイドライン

統合品質管理システム (integrated Quality Management System) に関連する外的・内的影響因子は、継続的な評価の対象となります。高品質の製品およびサービスを継続的にご提供するためには、内部や外部のさまざまな問題に対処しなくてはなりません。そうすることで顧客要件を満たし、適用される法的基準と公定規格に準拠して、お客様によりご満足いただくことができるのです。

プロセス指向の品質管理 (QM) システムは、すべての基本的な操作プロセスを支援し、精査します。インターフェースの概要把握、実行責任の管理、タスクの定義などを行い、それらの効果を監視する内部監査を実施します。文書化されたプロセスにより、お客様に最高の品質の先端技術をご提供できるよう、社員一同願っております。

工程性能を絶えず改善することで、お客様の満足度を高めることを目指します。そのために手順を定期的に分析し、品質に対する従業員一人一人の意識の向上に努めています。従業員が改善を提案した場合には、有用性を評価して、総合的にプラスの判断が得られれば既存の工程に組み入れます。その結果、計画・実行・監視・改善の不断のサイクル、すなわち

  • PDCAサイクル (Plan [計画]-Do[実行]-Check[評価]-Act[改善])が実施されます。

前向きなリスクベース思考に基づく、脅威と機会を吟味した意識的なアプローチにより、望ましくない事態の発生を未然に防止しています。

その他の認証

TÜV Süd認証書

製造施設の検査実施済み、常時監視

TÜV Südは、ピルツの生産拠点で生産された製品のほか、製造時に使用される作業用設備と作業手段が高品質な電子製品の生産に適していることを認証しています。この認証を取得するために、厳しい条件のもと、製造施設が技術的および組織的に、製造と製品自体の首尾一貫した品質を保証できる状態になっていることを証明する必要がありました。TÜV Südのテストマーク表示の許可を得るには、厳しい条件を満たす必要があり、認証機関TÜV-Südによる定期的な検査や監視の対象となります。

開発のための機能安全管理 (FSM) の認証を取得済み

ピルツの開発部門は、EN IEC 61508の要件を満たす厳格な条件と仕様 (機能安全管理) の拘束を受ける管理システムに従って活動しています。

TÜVの厳しい基準に従ってFMSの試験が実施された結果、認証書が発行されました。実施する工程や対策は厳しい年次テストの対象となります。

認証書のサムネイル

安全でセキュリティ対策が施された製品開発

TÜV Südが監査を実施: ピルツの開発は安全なだけでなく、セキュリティ対策も万全!IEC 62443シリーズの国際規格「産業用通信ネットワーク - ネットワークおよびシステムセキュリティ」に準拠し、ピルツの開発プロセスは、製品開発のセキュリティ要件を満たしています(設計によるセキュリティ)。この開発について、IEC 62443-4-1は「セキュリティ開発ライフサイクルプロセス」(SDLプロセス)の要件を説明しています。

監査の結果、ピルツの開発は規格の要件を満たし、SDLプロセスに適合しています。

より安全で高いセキュリティ対策が施された開発プロセス

エンジニアリングプロセスの機能安全管理 (FSM) の認証を取得済み

エンジニアリングプロセスの機能安全管理の認証を取得済み

ピルツにおけるエンジニアリングプロジェクトは、EN IEC 61508-1およびEN ISO 13849-1に準拠した構造的機能安全管理プロセスに従って実施されており、TÜV SÜDの認証を受けています。実施する工程や対策は年次監査の対象となります。

ピルツの現地法人は、直接TÜV SÜDによる認証を受けているか、指定要件に従って活動しています。内部監査で常に国際的に標準化された手順を保証します。

安全装置の検査と機械安全のパートナー

ISOIEC 17020に準拠するDAkkS認定の検査機関

ピルツ - 安全装置の検査と機械安全のパートナー

オストフィルダンに本拠地を置くピルツ (Pilz GmbH & Co. KG) は、ISO IEC 17020に従い、DAkkSにより認証された独立検査機関を運営しています。従って、ピルツのサービスは客観性と機械の高い可用性を実現します。
検査レポートを用意して話し合いが行われます。点検に合格した機械には、ピルツの品質シールを貼付します。

認定EMC試験機関

2004年以降、ピルツはDAkkS(ドイツ認証機関)認定の独立試験機関を運営して来ました。このことは、ピルツが電磁両立性 (EMC) や電気安全分野の試験 (環境監査) を実施する能力を持ち、 世界各地で認められているISO 17025に準拠した試験報告書を作成する資格があることを示しています。

DAkks (ドイツ認証機関)による認証取得の独立試験機関
EC ATEX認証

防爆認証(ATEX)

ピルツは、爆発性雰囲気(ATEX)で使用するための装置および保護システムに関する欧州議会および欧州評議会の指令2014/34/EUの附属書IVの要件を満たす品質保証システムを適用しています。

詳細情報

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業部