オストフィルダン, 2026/03/24

ピルツは、Interpack/components 2026、ホール18b、ブースC11に出展します - 包装機械の安全技術のアップグレード

オートメーションのエキスパートであるピルツは、Interpack/components 2026(5月7日~13日)において、「リスクのないパッケージング」をスローガンに、将来性のあるセンサ技術と制御ソリューションを展示します。妥協なき安全性を実現」。ピルツは、変動する生産条件下でも一貫した性能を発揮できるよう、柔軟で準拠したソリューションに焦点を当てます。来場者は、2027年に施行される欧州機械規則(MR)、Cyber Resilience Act(CRA)、包装機械の安全に関連するEN 415シリーズの標準規格に関するピルツのサービスについても知ることができます。

ピルツは、Interpackで、成形、充填、シーリング(FFS)機械に焦点を当てます:認証済みで拡張性且つ互換性のある安全ソリューションが、この種の機械に信頼性の高い基盤を提供することを実演します。ピルツのエキスパートは、機械の構成やプロセスのばらつきに関係なく、このような安全ソリューションが包装技術の現行標準をどのように実装できるかを説明します。

持続可能で安全な包装機械
ピルツは、Düsseldorfで、MRとCRAに準拠した包装機械の標準準拠安全戦略にも焦点を当てます:開発および設計から試運転まで考慮すべきステップとは?標準のエキスパートであるピルツは、包装機械のライフサイクル全体を通じたサービスとトレーニングで構成されるオーダーメイドのサポートについて来場者にアドバイスします。産業サイバーセキュリティに焦点を当てます:ブースの来場者は、最も重要なタスクを実施する際にピルツが提供する特別なサポートについて知ることができます:「サイバー攻撃からの機能安全の保護」、「不正アクセスからの保護」、「現場での操作からの保護」です。もう1つの関連トピック:MRは、機械のライフサイクル全体を通じて、体系的なリスクアセスメントとデジタルリスクの考慮を求めています。ピルツは、この目的を念頭に置いてMYZEL Lifecycle Platformを提供しています。包装展示会のブースを訪れた来場者は、MYZELが中央プラットフォームとして、特にFFSやその他の種類の包装機械の法的準拠と安全操作をどのように保証しているかを実際に体験することができます。

安全センサは包装工程を包括的に保護を提供
安全センサは包装機械と作業員の両方を保護します。Interpackでは、ピルツはセンサ技術ポートフォリオPSENも展示します。オートメーションのスペシャリストが、ピルツのセンサ技術による安全およびsecurityの導入について実践的なアドバイスを提供します。ここで重要なのは、包装機械用ピルツセンサの堅牢性です。また、来場者は、世界初の認証取得のIO-Link Safetyマスタを含むピルツのIO-Link Safetyシステムと安全ロック装置を介して、インテリジェントな診断機能をどのようにネットワーク化し、診断目的で統合できるかを学ぶことができます。

Interpackでは、オートメーションのエキスパートであるピルツが、「リスクのない包装」をスローガンに、センサ技術と制御システムによる将来性のあるオートメーションソリューションを展示します。妥協なき安全性を実現」。ピルツはまた、2027年に施行される欧州機械規則(MR)やCyber Resilience Act(CRA)に関連するサービスについても情報を提供しています。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
Interpackでは、オートメーションのエキスパートであるピルツが、「リスクのない包装」をスローガンに、センサ技術と制御システムによる将来性のあるオートメーションソリューションを展示します。妥協なき安全性を実現」。ピルツはまた、2027年に施行される欧州機械規則(MR)やCyber Resilience Act(CRA)に関連するサービスについても情報を提供しています。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

Interpackでは、オートメーションのエキスパートであるピルツが、「リスクのない包装」をスローガンに、センサ技術と制御システムによる将来性のあるオートメーションソリューションを展示します。妥協なき安全性を実現」。ピルツはまた、2027年に施行される欧州機械規則(MR)やCyber Resilience Act(CRA)に関連するサービスについても情報を提供しています。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286