オストフィルダン, 2024/10/02

分散型周辺機器用の新しい入出力モジュールPDP67を装備した小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 - 現場との堅牢な直接接続を実現

ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2に、新たな保護等級IP67の2つの入出力モジュールPDP67が用意され、現場における分散型通信の信頼性・柔軟性向上に貢献しています。新しいモジュールは4個または2個の5ピン、2個の8ピンのM12プラグインコネクタが備わっており、このコネクタを使用して機械上に直接設置できます。これらのモジュールは、非常停止ボタンなど現場で接続されているセンサやアクチュエータからの信号を優れた信頼性で評価します。そのため、機械の安全性と高い可用性を確保できます。

保護等級IP67のこの新しい入出力モジュールによって、現場から制御盤までの複雑な配線が不要になるため、より迅速に試運転を行えます。増設や試運転のコストを削減でき、モジュラ式の機械コンセプトの実装も容易です。

一般アプリケーション、特定アプリケーションの両方に対応
この2つの新しいモジュールには防塵性、防水性が備わっているため、過酷な環境での使用にも耐えることができます。食品産業などで使用できる、ステンレス鋼のスクリュー式コネクタ付きの新しいバージョンもご用意しています。ユーザはソフトウェアツールPNOZmulti Configuratorで必要なPDP67モジュールを選択してから、独自の安全回路のコンフィグレーションを行います。非常停止、安全扉スイッチ、ライトカーテン、安全ロック装置などに加え、バルブの監視も可能です。

モジュラ式生産設備の増設も迅速・簡単に実現
この新しいモジュール最大4台を、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2にリンクモジュールPNOZ m EF PDP-Linkを介して接続できます。1台のPDP67モジュールを使用して、現場で最大4台のセンサ、アクチュエータを安全に監視でき、合計64台までの監視が可能です。そのため、分散型周辺機器を必要に応じて柔軟に増設できます。この新しいモジュール向けに、安全半導体出力4点も用意されています。安全半導体出力を使用して安全センサを直接接続できます。どちらのモジュールも標準的なM12コネクタを使用することで、モジュラ式生産設備での配線に優れた柔軟性で対応できます。これによって、モジュラ式生産設備の増設や試運転のコストを削減できます。

分散型周辺機器の柔軟な接続
新しいモジュールPDP67 F 8DI4DO 5/5 IONには安全入力8点に加え、安全半導体出力4点も装備しており、一般、テストパルス、または24 V出力としてコンフィグレーションできます。そのため、アプリケーションも従来より柔軟です。ピルツの非常停止ボタンPITestop、RFID式安全近接スイッチPSENcode、安全ライトカーテンPSENopt IIなどを、5ピンM12プラグインコネクタ4個を使用して直接接続できます。
もう1つの新しいモジュールPDP67 F 10DI4DO 5/8 IONには5ピン、8ピンのM12プラグインコネクタが2個ずつ備わっています。ピルツの安全ロック装置PSENmlockやPSENmlock miniを、8ピンプラグインコネクタ2個を使用して直接接続できます。さらに、使用するポートが1つで済むように、安全ロック装置PSENmlockを直列接続することもできます。

ピルツでは、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2用の入出力モジュールPDP67によって、分散型アプリケーション向けの製品ポートフォリオを拡張しています。 

ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2に、新たな2つの入出力モジュールPDP67が用意されました。この2つのモジュールは直接機械上に設置され、現場で接続されているセンサやアクチュエータからの信号を優れた信頼性で評価します。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2に、新たな2つの入出力モジュールPDP67が用意されました。この2つのモジュールは直接機械上に設置され、現場で接続されているセンサやアクチュエータからの信号を優れた信頼性で評価します。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2に、新たな2つの入出力モジュールPDP67が用意されました。この2つのモジュールは直接機械上に設置され、現場で接続されているセンサやアクチュエータからの信号を優れた信頼性で評価します。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド