オストフィルダン, 2024/05/16

ピルツは包括的なサポートを包装業界にご提供します!

事業開発シニアマネージャ、ベルント・ミュラー

(実際と異なる場合あり)

包装業界の要求事項の1つは必要な柔軟性を実現すること、そして何よりも、メンテナンス時などのダウンタイムを短縮して生産性を高めることです。求められる工程スピードはきわめて速く、オペレータを機械がもたらす危険から保護する手段を講じなくてはなりません。セットアップ、操作、メンテナンスのためのダウンタイムを少なくすることが重要です。納入される包装機械は「オンサイト」での業務を効率よく、高い信頼性と安全性をもってこなすことが求められます。機械メーカは設計の段階から、信頼性ある持続可能なオートメーションと安全性のコンセプトを実装する必要があるのです。その基礎となるのは機械指令と新しい機械規則です。

鍵となる柔軟性と接続性
この市場には非常に多様なタイプの機械が存在しており、当社はそれらのすべてを常に視野に入れています。ピルツは安全な設計、機械の工程サイクルの安全保護、データ保護についての専門知識で、包装機械の業界にアドバイスとサポートをご提供します。そのための総合的な製品ソリューションとして、たとえば安全な段ボール供給用のソリューションがあります。ピルツはお客様のために、また、お客様とともに、安全とセキュリティの両面から、安全な設備オートメーションの適切なコンセプトを開発します。

包装業界のための当社の包括的な安全性のコンセプトは多くの場合、分散型の構造をとります。ですから配線は少なくてすみ、組み込み型センサと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2との間で安全な高速通信が可能になります。ピルツの小型コントローラを用いたソリューションでは、さまざまなアプリケーションのシナリオを実現できます。小型コントローラをスタンドアロンで使用することも、上位のスタンダードコントローラやモーションコントローラと組み合わせることも可能です。アプリケーションの幅広さから、生産ライン全体にも小規模設備にもきわめて柔軟に対応できます。

ピルツは機械に何を「する」のか?
ピルツは包装機械の安全性とセキュリティを保証します。当社のソリューションパッケージは、センサおよび制御技術のポートフォリオから選んだ製品を組み合わせ、さらに制御ファンクション製品とソフトウェアソリューションを加えたものです。この業界のあらゆるタイプの包装 (一次/二次/最終包装) 用に個別に構成することが可能です。
例として、包装機械に取り付けた上位のコントローラの上流に小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を接続すれば、分散配置されたすべてのセンサからの信号を監視し、安全ステータスの情報をリアルタイムでプロセスコントローラへ送信できます。ピルツのオープンなソリューションでは、PNOZmulti 2は標準的なフィールドバスシステムを介して上位のコントローラと通信できます。また、コード化されたPSENslock 2センサを用いる安全なプロセス保護システムは、扉を不正アクセスから保護します。このピルツの新世代センサは1000Nの保持力を特長とし、PNOZmulti 2で安全に監視できます。
センサと小型コントローラの組み合わせにより、さらに個別化された包装アプリケーションの安全保護も可能になります。たとえば段ボール送り込みの場合、供給口の段ボールの数が最小数を下回ると、PNOZmulti 2はただちに危険な動きを停止させます。そうすることで工程の安全は保たれ、オペレータが危険に曝されることはありません。

安全とセキュリティは、包装設備の安全なオートメーションを成功させる必須の要素です。ですから特定の機械に実装するにあたっては、安全とセキュリティを一括して検討することが理にかなっています。なぜなら、セキュリティなくして安全はなく、安全なくしては人を守れないからです!ピルツはまさしく総合的なソリューションを包装業界にご提供します。

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286