オストフィルダン, 2024/03/21

セキュリティを向上させる、有効化可能なイーサネットポートを備えた新しい操作インタフェースPIT oe ETH – セキュアでフレキシブルな操作のために

ピルツの制御機器・信号装置のポートフォリオに、操作インターフェースPIT oe ETHが新登場。PIT oe ETHは有効化可能なイーサネットポートを備えており、自由にアクセス可能な産業用イーサネットインターフェースを不正アクセスから守ります。コンパクトでありながら、より強力なセキュリティを提供します。産業用イーサネットインタフェースとしてファイアウォールのように機能し、ネットワーク接続を外部からの不正アクセスから保護するだけでなく、内部からヒューマンマシンインタフェース(HMI)への直接アクセスによるデータの操作からも保護します。

PIT oe ETHは設備や機械のネットワークの保護を通じて、ノウハウや投資を保護します。有効化/無効化可能な新しいイーサネットインターフェースで、ユーザはネットワークを完全に保護することができます。誰がいつ、どんな方法で重要な機械データにアクセスできるかを個別に、そして安全に制御し、追跡できます。これにより、生産のセキュリティが向上します。

不正アクセスを防ぐ有効/有効化操作保護ガード
ピルツのリーダユニットPITreaderの併用により、適切な権限を得た人物だけがイーサネットインターフェースを有効化できます。つまり、権限を与えられたユーザのみが一時的にインターフェースの使用を許され、たとえば新しいコンフィグレーションやプログラム、バックアップコピーの作成などを実行できます。24 V一般入力、5 Vにも対応する柔軟性を備えているため、あらゆる制御出力から有効化でき、ユーザはネットワーク上のすべてのデータフローを完全に制御することができます。

あらゆる規格仕様に適合 
新しい操作インターフェースPIT oe ETHは、機械の製造業者とオペレータの両方の安全要件を満たします。2027年1月までに、機械規則によって機械の製造業者のセキュリティ対策が義務化されます。
ドイツの機械オペレータには、操作の安全性に関する技術規則TRBS 1115が産業安全衛生規則の拡張条項としてすでに適用されており、不要なハードウェアインターフェースを無効化/ブロックすることや、許可されていない通信接続を切断しておくことを要求しています。PIT oe ETHはそのような法律や規格に基づく仕様の実装を支援し、投資の保護とコストの最小化を実現します。

簡単な取り付け
コンパクトな操作インタフェースは、EN 60947-5-1に準拠した直径22.5 mmの取り付け穴への回転防止取り付けに対応します。そのため、設備や機械の設計にシームレスに適合します。
PIToe製品レンジでは、操作インターフェースPIT oe 4SおよびPIT oe USBもご提供しています。操作インターフェースPIT oe 4Sでは、たとえば操作モードなどのデジタル入出力の切り替えや表示を行えます。PIT oe USBでは、設備・機械用の有効化可能なUSBインタフェースにより、不正操作の危険なしにプログラムのインポートなどを行えます。 
こうした特長により、これらのコンパクトな操作インターフェースはコンソール、制御盤、コマンドパネルへ容易に取り付けることができ、改造にも対応します。アクセス許可システムPITreaderと組み合わせると、アクセス管理のセキュリティをさらに強化できます。
 

有効化可能なイーサネットポートを備えた新しい操作インタフェースPIT oe ETHは、ファイアウォールのように機能し、ネットワーク接続を内部や外部からの不正アクセスから保護します。PIT oe ETHは、ピルツの制御機器および信号装置のポートフォリオを拡張する製品です。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
有効化可能なイーサネットポートを備えた新しい操作インタフェースPIT oe ETHは、ファイアウォールのように機能し、ネットワーク接続を内部や外部からの不正アクセスから保護します。PIT oe ETHは、ピルツの制御機器および信号装置のポートフォリオを拡張する製品です。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

有効化可能なイーサネットポートを備えた新しい操作インタフェースPIT oe ETHは、ファイアウォールのように機能し、ネットワーク接続を内部や外部からの不正アクセスから保護します。PIT oe ETHは、ピルツの制御機器および信号装置のポートフォリオを拡張する製品です。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286