オストフィルダン, 2023/08/24

安全ライトカーテンPSENoptの安全距離を自動で計算できる無料のツール - 安全距離を簡単・安全に決定できます。

ユーザはピルツの新しいブラウザベースのソフトウェアツール「Safety Distance Calculator」により、すべての一般的な市販の安全ライトカーテンの安全距離を素早く簡単に計算することができます。この無料のデジタル計算ツールは、入力された値をもとに必要な安全距離を算出し、ぞれぞれのケースに適したライトカーテンをご提案します。安全ライトカーテンPSENoptまたはPSENopt IIの製品ポートフォリオのさまざまなタイプからお選びいただけます。適切なライトカーテンを素早く検索できるので、時間の節約につながります。安全距離の再計算を頻繁に行う必要がある、オーダーメイド機械製造業などでは特に、Calculatorによる距離計算で効率が大きく向上します。

ツールはピルツのウェブサイトからオンラインで起動できます。Safety Distance Calculatorは直感的に使うことができ、例えば最小距離の計算など、個々の計算手順についての詳細情報を見ることもできます。

安全レベル判定から適切な製品の選択まで
ピルツのSafety Distance Calculatorを使用すれば、縦方向の保護フィールド(垂直面で保護)によるフィンガー/ハンド/ボディプロテクションのアプリケーションのための計算を実行できます。ユーザが必要とする安全レベルに応じ、ISO 13849またはIEC 62061に準拠した、それぞれのアプリケーションに適した製品もご提案します。組み込まれた情報により、製品選びに役立つ詳しい説明が表示されます。各計算について理解しやすいイラスト付きです。ユーザは柔軟に設備を改善するためのオプションを選択できます。この計算ツールはドイツ語と英語でご利用いただけます。

あらゆる要件を満たせるライトカーテンのポートフォリオ
ピルツのライトカーテンはさまざまなタイプをご提供しています。機械的負荷容量が最大50 g、高い可用性を発揮する耐衝撃性ライトカーテンPSENopt IIは、例えば包装機械など、振動や衝突を受けやすい苛酷な環境での使用に適しています。IEC 61496に準拠するPL dまでのアプリケーションに特化した経済的な安全ソリューションをご提供するメーカーは、PSENopt IIタイプ3ライトカーテンのピルツ以外にはありません。また、PSENopt IIタイプ4ライトカーテンはIEC 61496に準拠するPL eまでのアプリケーションに対応し、フィンガー、ハンド、ボディの各プロテクションの最高の要求事項を満たします。全長150 mmから1800 mmまでのサイズをご用意しています。PSENopt slimは、各サイクルで人の介入が必要な機械でスペースの確保が必須のエリアに安心してご使用いただくことができます。

PSENopt IIの詳細はこちらをご覧ください

ピルツの新しいブラウザベースのソフトウェアツール「Safety Distance Calculator」を使用すると、一般的な市販の安全ライトカーテンの安全距離を簡単に素早く計算することができます。また、このツールは、お客様に適したピルツの安全ライトカーテン製品 (PSENoptまたはPSENopt II) を提示します。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツの新しいブラウザベースのソフトウェアツール「Safety Distance Calculator」を使用すると、一般的な市販の安全ライトカーテンの安全距離を簡単に素早く計算することができます。また、このツールは、お客様に適したピルツの安全ライトカーテン製品 (PSENoptまたはPSENopt II) を提示します。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツの新しいブラウザベースのソフトウェアツール「Safety Distance Calculator」を使用すると、一般的な市販の安全ライトカーテンの安全距離を簡単に素早く計算することができます。また、このツールは、お客様に適したピルツの安全ライトカーテン製品 (PSENoptまたはPSENopt II) を提示します。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286