オストフィルダン, 2023/07/04

カメラベースの保護システムPSENvip 2:プレスブレーキの動的ミューティングに対応するピルツの新型ファンクションブロック - 曲げ加工をさらにダイナミックに

プレスブレーキの安全対策のために、現在、ピルツはカメラベースの保護システムPSENvip 2の動的ミューティング用の認証取得済み新型ファンクションブロックを提供しています。これによって、プレスブレーキの動的ミューティングプロセスの設定および実施が非常に簡単になります。そのため、PSENvip 2によってそのようなプレスの試運転が早まり、成形技術業界におけるプロセスの生産性および安全性をさらに高めることができます。

オートメーションシステムPSS 4000の高速分析装置(FAU)によるトータルソリューションとして、カメラベースの保護システムPSENvip 2はプレスブレーキでEN ISO 12622に準拠した最大限の安全性を発揮し、新設および改造機械の両方に対応します。

自動ミューティングで時間の節約
オートメーションシステムPSS 4000を介して、動的ミューティング用の新型ファンクションブロックが利用可能です。FAUモジュールと組み合わせることで、例えば、ツールクラス、ミューティング終了点、または保護フィールドモードを簡単かつ迅速に設定できます。
位置、速度、ブレーキランプ、オーバーラン距離、保護フィールドなどの安全機能が監視されます。新型ファンクションブロックによって、確認の完了時に動的ミューティングが確実に開始されます。手動でのプログラミングの労力が不要となり、プレスアプリケーションの試運転が迅速かつ安全に実施されます。これによって時間が節約され、結果的にコストが削減されます。

プレス性能のさらなる向上
PSENvip 2が光学保護フィールド内の異物を即座に検出し、生産性を損なわずにプレス動作が安全に停止します。これは、ソリューションによって動作速度が完璧に適合されることでサイクル数の増加が可能になるためです。動的ミューティングプロセスによって、保護フィールドの動的適合を介した上部ツール速度の連続的な適合が可能になります。ここでは、検出ゾーンから前方のみ最低レベルまで減少します。ユーザフレンドリな診断機能と組み合わせたプレスブレーキの安全なトータルソリューションによって、成形技術におけるプレスアプリケーションの可用性とコストパフォーマンスが向上します。

効率的な曲げ加工用システム
ピルツのPSENvip 2と、オートメーションシステムPSS 4000の高速分析装置とで構成されたトータルソリューションによって、さらなる高速加工が保証され、結果的に曲げ加工の終了がさらに早まります。オートメーションシステムPSS 4000では、PLCコントローラPSSuniversal PLCが次の目的で使用されています:PSSuniversal PLCがあらゆる安全関連機能を監視し、また、プレスの一般制御機能も実施できます。結果として、ピルツのソリューションパッケージによって操作が簡略化されると同時に生産性が最大限に高まり、効率的な曲げ加工が実現されます。

PSENvipの詳細情報はこちら

ピルツのプレスブレーキ用新型ブロックでは、カメラベースの保護システムPSENvip 2用の動的ミューティングプロセスのプログラミングが大きく簡略化されます。(写真: ©Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツのプレスブレーキ用新型ブロックでは、カメラベースの保護システムPSENvip 2用の動的ミューティングプロセスのプログラミングが大きく簡略化されます。(写真: ©Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツのプレスブレーキ用新型ブロックでは、カメラベースの保護システムPSENvip 2用の動的ミューティングプロセスのプログラミングが大きく簡略化されます。(写真: ©Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286