2026/05/19

バーナー制御システムPNOZmulti 2 - EN 298、EN 1643およびEN 50156 1/2に準拠した再認証済み

構成可能なバーナー管理システムPNOZmulti 2は、工業炉向けの将来を見据えたソリューションです。プレパージからメインバーナーの運転まで、すべてのフェーズで安全運転を監視・制御します。このシステムは、バルブ監視機能を統合した自動燃焼制御システムとして再認定されました。

標準の変更点に伴い、再認証が必要となっています。

TÜV SÜD の認証機関は、本製品がガス燃料を燃焼する機器に関する 規則 (EU)2016/426 の付属書(I)(ガス機器規則 GAR)に基づく必須要件に適合していることを確認します。PNOZmulti 2バーナーは、EN 298:2022、EN 1643:2022およびEN 50156 1:2024(EN50156 2:2015未修正)の標準規格の現行要件を満たしています。

バーナー・マネジメント・システムの再認証の証明は、EU型式検査認証に記載されています。再認証はドイツの国内規格DIN EN標準に基づいて行われました。これらは欧州EN標準と同じ内容です。

バーナーアプリケーションにおけるPNOZmulti 2の利点

  • ベースユニットPNOZ m B1 Burnerは、安全シーケンス、ガス供給、点火、火炎監視および気密制御など、安全な監視と制御を行います。

  • スケーラブル & コスト効率に優れています:ベースユニット1台につき最大12個のバーナーファンクションブロックをソフトウェアツールで構成可能。シングルバーナーからマルチバーナーシステムまで理想的なシステムです。

  • ファスト・エンジニアリング:PNOZmulti Configurator認証された「バーナー」ファンクションブロックは、柔軟で構成可能な電子式自動燃焼制御システム(パイロット/メインバーナー、直接/間接点火、低温/高温運転)を表します。

  • 標準準拠のバルブ制御:増設モジュールPNOZ m EF 4DI4DORDは、EN 50156-1に準拠した安全バルブ用の多様なリレー出力を提供します。

  • 高い安全レベル:アプリケーションによっては、PL e / SIL 3まで対応。ハードウェアとソフトウェアの要素は、独立機関によってテストされています。

  • オートメーション環境にオープン: EtherCAT FSoEへのフィールドバスインタフェースは、既存のアーキテクチャへの統合を簡素化します。PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus/TCP、CANopen、POWERLINK、CC-Linkのインタフェースも利用可能です。

  • センサ技術接続用IP67 分散型周辺部

 

PNOZmulti 2、最新の要件に対応し、最大限の柔軟性とエンジニアリング作業の削減を実現したバーナー制御システムです!

詳細をご確認 & コンサルティングを申し込む

私たちのチームは、標準準拠の設計や文書化を含め、近代化、改修および再計画のお手伝いをいたします。

無料かつお気軽なコンサルティングを申し込む

再認証に関するFAQ

バーナーアプリケーション用PNOZmulti 2とは?

PNOZmulti 2は、工業炉の安全な監視と制御のための構成可能なバーナー管理システムです。このソリューションは、プレパージからメインバーナーの運転まで、プロセス全体をカバーします。

バーナー制御システムPNOZmulti 2は、どの標準に準拠して再認証されましたか?

バーナー制御システムPNOZmulti 2は、EN 298:2022EN 1643:2022およびEN 50156-1:2024に準拠した再認証を受けています。EN 50156-2:2015は改正されていないが、引き続き有効です。

PNOZmulti 2の再認証は何を確認するものですか?

TÜV SÜDによる再認証により、PNOZmulti 2がガス燃料を燃焼する機器に関する規則(EU)2016/426の必須要件を満たしていることが確認されました。したがって、このシステムは、バルブ監視機能を統合した自動燃焼制御システムであることが確認されました。

機械メーカーやオペレーターにとって、再認証のメリットは何ですか?

再認証は国際市場へのアクセスを容易にし、当局、試験機関、保険会社による受け入れをサポートします。同時に、調達、監査およびコンプライアンスのための最新の枠組みを提供します。

バーナー制御システムの現行標準はなぜ重要なのですか?

更新された標準は、技術的な堅牢性の要件を高め、プラントの可用性を向上させます。ソフトウェアEMCノイズ耐性に関するより厳しい規制が、実際のネットワークや無線条件下での信頼性の高い動作をサポートします。

EN 50156-1は計画や文書化をどのようにサポートしますか?

EN61508との整合により、EN 50156-1アプリケーションの計画構築および検証のための明確な仕様を提供します。これにより、解釈の範囲が狭まり、監査文書化およびコンプライアンスの証明が簡素化されます。

PNOZmulti 2は安全バルブの標準準拠制御をどのようにサポートしていますか?

PNOZmulti 2は、EN 50156-1に準拠した認証ファンクションブロックと多様なリレー出力により、標準に準拠した安全バルブの制御と、バーナーシーケンスへのVPS気密性テストの完全統合を容易にします。

PNOZmulti 2は工学的にどのような利点がありますか?

PNOZmulti 2は、エンジニアリング作業を軽減し、標準準拠のバーナーアプリケーションの実装を容易にします。ユーザは、明確な安全ロジック、より少ない解釈の必要性、またより効率的なプロジェクト構成から利益を得ます。

バーナー管理システムPNOZmulti 2はどのアプリケーションに適していますか?

本システムは、安全な燃焼制御バルブ監視および気密性制御を必要とする工業炉に適しており、標準的なバーナーアプリケーションから複雑なバーナーアプリケーションまで幅広く対応します。

再認証の証明はどこにありますか?

バーナー管理システムのEU型式検査認証において。
再認証は、欧州EN標準と同じ内容のDIN EN標準に基づいて行われました。

 

 

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?