2026/05/07

水素プラントの重要な標準を定義する新しいVDMA標準シート

欧州最大の機械工業連盟であるドイツ機械工業連盟(VDMA)は、将来の水素分野における標準化を推進し続けています。VDMA標準シートのいくつかの新しい草案は、水素プラントの主要な技術および規制要件を明確化し、調和させることを目的としています。

VDMA標準シート - 水素プラントの標準化ガイドライン

VDMA標準シートは、産業界や研究機関のエキスパートからなる効率的なワーキンググループで開発され、長年にわたり実用的な技術ガイドラインと見なされます。製造業者やオペレータに確実な計画を提供すると同時に、官僚的な障害の軽減にも役立ちます。

 

草案VDMA 69242 1:H2プラントの安全工学解析ガイドライン

新しい草案VDMA 69242‑1は、水素プラントのリスク評価のための包括的なアプリケーションガイドを提供します。以下を含みます:

  • H2生成プラント
  • H2消費プラント
  • H2貯蔵
  • プラント境界内でのH2輸送(長距離輸送、大規模貯蔵、移動性を除く)

この文書の目的は、リスクを分析し、必要なリスク低減を決定するための標準化された手法を定義することです。この手順は機能安全の原則に基づいています。代表的なアプリケーションに優先順位をつけ、必要な機能の概要について詳しく説明します。

VDMA草案へ

 

ガイドライン草案VDMA 69243 1:H2プラントの規制要件

草案VDMA 69243‑1:2026‑01は、ドイツおよび欧州の規制要件に関するガイドです。 以下を提供します:

  • 適用規制の概要
  • H2プラントの計画、建設、運転のためのガイドライン
  • 国内および欧州規制への対応支援

この調和化は、規制要件の解釈に関する不確実性を減らし、投資を促進することを目的としています。

詳細については、VDMA草案を参照してください

 

ガイドライン草案VDMA 35200:電解槽の製品分類規則

草案VDMA 35200:2026‑01は、水電解槽の製品分類規則(PCR)を初めて定義します:

  • CO₂フットプリント(製品カーボンフットプリント、PCF)
  • さらなる環境影響指標

は、標準化され比較可能な方法で決定することができます。

これは、水素製造分野におけるライフサイクルアセスメント(LCA)環境製品宣言(EPD)の標準化に向けた重要な一歩となります。これにより価値連鎖全体に透明性が生まれ、製造業者やユーザが持続可能性を評価するのに役立ちます。

草稿を最後まで読みます

 

 

コメント募集は3月初めに締め切られました。ワーキンググループは現在、ガイドラインの作成を続けています。

新しいVDMAガイドラインは、未来の水素技術の専門化と標準化において重要な役割を果たすことは間違いません。計画、運営、持続可能性の評価において確実性をもたらします。

 

詳細はこちら

  • 水素産業における機能安全と産業サイバーセキュリティ
  • 水素産業におけるアプリケーション

は、ピルツの産業用ソリューション:水素を参照してください

水素産業における機能安全および産業サイバーセキュリティについてご質問がありますか?当社のエキスパートが喜んでアドバイスとサポートを提供いたします
- お問い合わせください!

 

VDMA標準シート
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
この記事はお役に立ちましたか?