2026/04/07

安全センサで可用性を高めます。

メンテナンス、修理、計画外のダウンタイムは、設備や機械の運転における主要なコスト要因です。このため、ピルツの耐久性に優れた安全センサPSENは、人と機械を保護するだけでなく、高い可用性という点で明確な経済的メリットをもたらします。

長期的にメンテナンスや修理費用を削減するには?

耐久性に優れた安全センサは、高い取り付け許容差を実現するため、機械の迅速な取り付け を可能にします- これは、信頼性の高い機械アプリケーションと一貫した納品品質を確保する上で重要な要素です。同時に、安全な直列接続IO-Link Safety統合などのシンプルで、高速な配線オプションは、取り付けの手間を大幅に削減し、設備の貴重なスペースも節約します。
LED表示などの統合診断機能診断システムSDDにより、ダウンタイムを短縮し、修理を簡素化します。これは、発生したエラーメッセージが素早く検出され、分析が可用性となり、エラーを素早く修正することができるからです。

  • その結果:サービス作業の回数が減り、取り付け時間が短縮され、全体としてより経済的な機械運転が可能になります。

ダウンタイムを短縮するには?

信頼性の高いセンサ技術は、安定していてエラーが起こりにくいため、計画外の中断を最小限に抑えることができます。例えば、安全ライトカーテンPSENopt IIは、その堅牢な設計デッドゾーンのなさにより、粉塵の多い生産環境でもスムーズな生産工程を可能にします。安全センサの迅速な構成簡単な試運転により、改造やメンテナンス期間後の起動時間が短縮されます。これにより、納期遵守率が向上し、設備全体の効果が高まります。

機械のライフサイクル全体を通して確実な安全を確保するには?

ピルツのセンサは国際安全標準に基づいており、設備の法的準拠と長期安定性を確保する設計が可能です。ポートフォリオ全体に一貫した互換性があるため、安全アーキテクチャ全体を再設計することなく、モダナイゼーションやアップグレードを容易に実施できます。モジュール式安全ゲートシステムなどのソリューションは、それぞれの特定アプリケーションに合わせてカスタマイズされたソリューションを提供します。豊富なコンポーネントやアクセサリの選択に加え、アクセス管理などの機能も簡単に統合できます。

耐久性に優れたセンサ技術に今すぐ切り換え