2026/03/23
堅牢な設計:厳しい産業環境に対応する信頼性の高い安全センサ技術
今日の産業設備は、変化している、しばしば過酷な条件下で稼動しています。そのため、安全センサには精密な検出能力だけでなく、耐性も求められます。ピルツの安全センサPSENは、粉塵、振動、寒冷、湿度および洗浄プロセスのある環境で使用するように設計されています。高い保護等級、衝撃や振動に対する堅牢性、耐久性のある設計により、常に高い設備の可用性をサポートします。
堅牢なセンサソリューションには、例えば、安全ライトカーテンPSENopt II、安全ロック装置PSENslock 2および安全レーダーシステムPSENradarなどがあります。これらの技術はそれぞれ、衛生重視エリアから、金属や木工のような粉塵やチッピングが発生しやすいアプリケーションまで、特定の環境に最適化されています。
粉塵、寒冷または振動があっても常に安全を確保するには?
ピルツのPSENセンサ技術の堅牢な設計は、厳しい環境においても信頼性の高い稼働を保証し、ダウンタイムを低減します。
- レーダー技術PSENradarは、粉塵、チップ、光、火花の影響を受けず、木材や金属加工、屋外エリア、重工業において信頼性の高い保護を可能にします。
- 安全ライトカーテンPSENopt IIは、柔軟なアプリケーションオプション、迅速な取り付け、デッドゾーンの排除、50gの耐衝撃性を提供します。また、-25 °Cから+60 °Cまで問題なく使用できます。
- 安全ロック装置PSENslock 2は保護等級IP67に適合し、粉塵や水の影響を受けません。衛生的な設計で、埃や汚れの付着を防ぎます。衛生重視の包装産業のアプリケーションに適した、ステンレス製コンポーネントを用いた特別なバージョンもご用意しています。
この記事はお役に立ちましたか?