Jetzt die Demo-Software kostenlos herunterladen und testen!

PNOZmulti Configurator 10 - jetzt upgraden

Der  PNOZmulti Configurator ist jetzt in der Version 10.0.0 verfügbar. Mit diesem genial einfachen, einfach genialen Konfigurationstool konfigurieren Sie alle Steuerungssysteme PNOZmulti. Ein Upgrade lohnt sich - dies sind einige Highlights der Version 10:
 

  • Das neue Basisgerät PNOZ m B1 des Steuerungssystems PNOZmulti 2 wird unterstützt. PNOZ m B1 hat einiges zu bieten: so sind erstmalig keine Ein- und Ausgänge auf dem Basisgerät vorhanden. Eine exakte Anpassung an die Applikation erfolgt durch die Auswahl der Erweiterungsmodule. Sie als Anwender bezahlen nur das was Sie auch benötigen. Wesentlich größere Projekte mit bis zu 1024 Verbindungslinien sind mit PNOZ m B1 möglich. Außerdem lassen sich jetzt auch Datum und Zeit für PNOZ m B1 im PNOZmulti Configurator einstellen.
     
  • Die Motion Monitoring Module des Steuerungssystems PNOZmulti 2 werden in der Version 2.0 unterstützt und erlauben als erste Erweiterungsmodule die Konfiguration von speziellen Modulprogrammen (mIQ), die direkt auf dem Modul ausgeführt werden. Für den Anwender hat das ganz erhebliche Vorteile, wie ein fein granulares Konfigurieren mehrerer Überwachungsbereiche, wie beispielsweise Geschwindigkeit oder Drehzahl, die dann auf dem Erweiterungsmodul lokal ausgeführt werden. Ein weiterer Vorteil ist die höhere Flexibilität in der Applikation, da das Modulprogramm das Basisgerät „entlastet“.
     

(Demo-)Version jetzt herunterladen und gleich starten!

Testen Sie die Software jetzt. Sie können die Demo-Software in unserem Downloadbereich kostenlos herunterladen (für registrierte User). Die Registrierung in unserem E-Shop ist kostenlos und völlig unverbindlich. 

Die Demo-Software wird durch Erwerb einer Lizenz zur Vollversion. Bitte beachten Sie: Für die Version 10 ist ein aktueller Lizenz-Schlüssel erforderlich. Lizenz-Schlüssel, die nach dem 1. Juli 2014 gekauft wurden, können bereits mit der Version 10 des PNOZmulti Configurator verwendet werden.


Weitere Informationen:

Jetzt die Demo-Software kostenlos herunterladen und testen!
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

War dieser Artikel hilfreich?