UL-Listing in der Kategorie „Programmable Safety Controllers“
14.11.2024
Sichere Kleinsteuerung PNOZmulti 2 erhält UL-Zertifizierung für „Programmable Safety Controllers“
In den USA aber auch international ansässige Maschinen- und Anlagenbauer mit Exportmarkt USA wird es freuen: Die konfigurierbare Sicherheitssteuerung PNOZmulti 2 hat ein UL Listing-in der Kategorie „Programmable Safety Controllers“ (Programmierbare Sicherheitssteuerungen) erhalten. Dieses Listing erleichtert es Maschinen- und Anlagenbauern erheblich, den Nachweis darüber zu führen, dass die eingesetzte Steuerung für sicherheitsgerichtete Funktionen geeignet ist, insbesondere dann, wenn die Maschinen und Anlagen unter die Anforderungen der NFPA 79 fallen - dem „Electrical Standard for Industrial Machinery“.
NFPA 79 Standard
Die National Fire Protection Association (NFPA) entwickelte den Standard 79. Diese Norm enthält detaillierte Informationen für die Anwendung von elektrischen/elektronischen Ausrüstungen, Geräten oder Systemen, die als Teil von Industriemaschinen geliefert werden, um die Sicherheit von Leben und Eigentum zu gewährleisten.“
Eine Forderung der NFPA 79 beinhaltet, dass die in sicherheitsrelevanten Funktionen eingesetzten Software- und Firmware-basierten Steuerungen für diesen Verwendungszweck gelistet, sprich zertifiziert, sein müssen. Diese Zertifizierung hat die konfigurierbare sichere Kleinsteuerung PNOZmulti erhalten!
Weltweit zertifiziert
Sie können die konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 unabhängig von Maschinentyp, Anlagenart, Land oder Branche für das sicherheitsgerichtete Abschalten von Maschinen und Anlagen normenkonform und sicher bis PL e nach ISO 13849-1 und bis SIL 3 nach IEC 62061 einsetzen. PNOZmulti 2 sorgt für ein gesteuertes und damit sicheres Stillsetzen einer Bewegung, dient zur Positionsüberwachung oder zur Unterbrechung einer Bewegung bei einem Eingriff durch den Anwender. PNOZmulti 2 ist weltweit zertifiziert, beispielsweise nach UL, KOSHA, TÜV und EAC.
Modular und flexibel
Ihre Sicherheitsarchitektur erstellen Sie für die anlagebedingten Sicherheitsfunktionen und unabhängig von der übergeordneten Anlagensteuerung. Einmal erstellte Anwenderprogramme lassen sich immer wieder flexibel anpassen und wiederverwenden. Dadurch ergeben sich für Sie Zeitersparnis- und Kostenvorteile, die Ihre Engineeringkosten von der Projektierung bis zur Wartung senken, da Sie nur ein Softwaretool – PNOZmulti Configurator – einsetzen müssen.
Ihre Vorteile:
- kosteneffektiv und nachhaltig: weltweiter Sicherheitsstandard für zahlreiche Automatisierungsumgebungen und Kommunikationssysteme wie EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT und viele andere mehr
- sicherer Betrieb durch zertifizierte Hard- und Software
- einfach konfigurieren dank komfortabler Softwaretools
- kurze Time-to-Market, da Ein- und Ausgänge frei konfigurierbar sind
- passende Module für jede Anforderung – flexibel, einfach, wirtschaftlich erweitern
- kurze Stillstandzeiten durch umfassende Diagnosemöglichkeiten
- schnelle Inbetriebnahme durch einfache Verdrahtung mit steckbaren Klemmen
- maximale Sicherheit – je nach Applikation bis zu PL e und SIL 3
Mehr Infos zu den konfigurierbaren Sicherheitssteuerung PNOZmulti 2
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]