Das sichere Erkennen von Positionen innerhalb einer Maschine ermöglichen Ihnen die induktiven Sicherheitsschalter PSENini. Sie erfassen berührungslos die Annäherung metallischer Objekte und liefern damit die notwendigen und sicheren Signale über Positionen und Endlagen. Das induktive Funktionsprinzip minimiert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer. Sie arbeiten sicher und mit hoher Produktivität!
Induktive Sicherheitsschalter PSENini
Sicherheitsschalter für die sichere Positionserkennung
Induktive Sicherheitsschalter - flexibel integrierbar
Positionen wie beispielsweise Endlagen erkennt der PSENini sicher und präzise. Darüber hinaus dient dieser induktive Näherungsschalter als Impulsgeber für Zählaufgaben oder zum Erfassen von Drehbewegungen. Dabei benötigt der Sensor keine speziell codierten Betätiger. Er reagiert auf Metalle und kann so einfach und platzsparend in die Maschine integriert werden.
Die unterschiedlichen Varianten bieten eine hohe Flexibilität bei der Integration in Ihre Anwendung. Der kubische Näherungsschalter mit Kunststoffgehäuse erfasst Objekte bis zu einem Schaltabstand von 15mm. Die drei zylindrischen Varianten mit Edelstahlgehäuse ermöglichen Schaltabstände von 2 bis 10 mm und sind mit der Schutzklasse IP68/IP69 auch für hygienekritischere Einsatzbereiche geeignet. Zudem bieten die Sensoren einen Temperaturbereich von -25°C bis +70°C.
Ihre Vorteile mit dem induktiven Sicherheitssensor PSENini
- Zuverlässig ohne Blindbereich: kein Mindestabstand zwischen Sensor und Objekt notwendig
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: vier Versionen ermöglichen Schaltabstände von 2 bis 15 mm
- Einsetzbar bis PL d, Kat. 2 (EN ISO 13849-1) / SIL 2 (IEC 62061); bei redundantem Einsatz bis PL e, Kat. 4/SIL 3
- Einsetzbar in hygienekritischen Bereichen: Edelstahlgehäuse bietet Schutzklasse IP68/IP69
- LED-Statusanzeige ermöglicht schnelle Diagnose
- Vielseitig und robust im Einsatz: unempfindlich gegenüber Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit
- Einfach zu integrieren: Sicherheitsausgänge OSSD ermöglichen direkte Anbindung an Sicherheitssteuerung
Induktive Näherungsschalter PSENini sind vielseitig im Einsatz
Die induktiven Sicherheitssensoren finden Ihren Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen, wie beispielweise in Verpackungsanlagen, im Food and Beverage Bereich oder im Werkzeugbau. Dabei ist die Integration ganz einfach, denn die induktiven Sicherheitsschalter verfügen über standardisierte OSSD-Sicherheitsausgänge. Dies ermöglicht eine direkte Anbindung an die passende Sicherheitssteuerung wie beispielsweise PNOZmulti, myPNOZ oder PSS4000.
Sichere Positionserkennung
Integriert in Hebekran-Anwendungen erfasst der induktive Sicherheitsschalter PSENini die jeweiligen Endlagen zuverlässig und sicher. Dabei erkennt PSENini die aktuelle Position des Hebekrans und gewährleistet zusammen mit der passenden Sicherheitssteuerung - wie beispielsweise der konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerung PNOZmulti 2 – die sichere Bewegung des Hebekrans. Ideal für diese Anwendung ist der kubische Näherungsschalter PSEN in-D-A-N mit einem Schaltabstand von 15mm.
Sichere Drehzahlüberwachung
Neben der sicheren Positionserkennung ermöglicht der induktive Näherungsschalter PSENini auch die sichere Drehzahlüberwachung. Damit lässt sich beispielsweise die exakte Position von Drehtellern ermitteln, um so sicherzustellen, dass an den jeweiligen Positionen die erforderliche Bearbeitung durchgeführt wird. Häufig ist bei diesen Anwendungen wenig Platz vorhanden, daher sind hier die zylindrischen Näherungsschalter PSENini mit ihrer kompakten Bauform und einem Schaltabstand von 2 bis 10 mm ideal geeignet.
Unser Produktspektrum
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]