Pilz ist Experte für Sicherheit auf Maschinenebene und somit liegt unser Tätigkeitsfeld im Bereich der Industrial Cyber Security auch im Wesentlichen an der Maschine. Dafür bieten wir unseren Kunden spezifische Produktlösungen zum Schutz vor Angriffen über IT-Netzwerke, aber auch vor Bedrohungen durch bösartige oder unbeabsichtigte Änderungen an der Maschine durch physischen Zugang.
Industrial Cyber Security Produktlösungen
Zugriff und Zutritt nur für Autorisierte!

Die beste Türabsicherung oder Zugangskontrolle hilft Unternehmen nicht, wenn sich Unbefugte Zugang zu Ihrer Maschine über das Netzwerk verschaffen. Hier ist ein ganzheitliches Sicherheitskonzept erforderlich, das sowohl die Maschinensicherheit (Safety) als auch die Industrial Cyber Security berücksichtigt. Schleichen sich hier Sicherheitslücken ein, sind Qualitätsverluste und ungeplanter Maschinenstillstand zwei der möglichen Szenarien. Umso wichtiger ist es, die Maschinen und Anlagen durch Security Maßnahmen so zu schützen, dass nur autorisiertes Personal Zugang hat und eine Manipulation der Steuerungssysteme durch digitale Angriffe von außen verhindert wird.
Wir bieten Ihnen ein in sich stimmiges Zugangskonzept zur Maschine, das nicht nur die Maschinensicherheit im Sinne der Safety zum Schutz von Personen, sondern auch die Industrial Security zum Schutz Ihrer Maschine vor Manipulation oder Fehlbedienung berücksichtigt. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz decken wir die Schnittstelle zwischen IT Security und OT Security an der Maschine ab, um ein Höchstmaß an Sicherheit für Ihre Anlagen zu erreichen. Basis ist die internationale Normenreihe IEC 62443, Standard für Cyber Security, der die IT-Sicherheit von „Industrial Automation and Control Systems“ (IACS) fokussiert.
Unsere Cyber Security Lösungen für gesicherte Zugänge und sichere Daten
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at
Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at