Taster-Unit PITgatebox

Einfache Bedienung Ihres Schutztürsystems

Taster-Unit PITgatebox

Mit der Taster-Unit PITgatebox können Sie einfach und flexibel Schutztürschalter und -systeme ansteuern. Durch die Integration von PITreader kommt ein weiterer Sicherheitsfaktor hinzu – die Authentifizierung des Benutzers. Dies ermöglicht es Benutzerberechtigungen vor Bedienung der Türe per RFID Transponder zu prüfen. Je nach Qualifikation und Aufgabe der Mitarbeiter kann so sichergestellt werden, dass der richtige Personenkreis Zugang zur Anlage hat.

Befehle wie Aktivieren, Stopp oder das Quittieren Ihrer Maschine lassen sich nach erfolgter Authentifizierung steuern. Somit ist Ihre Maschine optimal gegen Fehlbedienung oder gar Manipulation geschützt. Dank des schlanken Designs lässt sich die robuste Bedieneinheit einfach und schnell an handelsüblichen Profilsystemen montieren.

Insbesondere in Verbindung mit den sicheren Schutztürsystemen PSENmlock und PSENslock bildet die PITgatebox eine modulare, individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Schutztürlösung aus einer Hand – und das bei Bedarf mit integrierter Authentifizierung.

Taster-Unit PITgatebox mit PITreader card unit – Bedieneinheit mit Zugangsberechtigungssystem

Mittels individueller RFID-Karten können sich Mitarbeiter über die PITgatebox mit integriertem PITreader card unit authentifizieren. Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Mitarbeiter Zugang zur Anlage haben und Befehle wie Aktivieren, Stopp oder das Quittieren der Maschine durchführen können.

Die Zugangsberechtigung erfolgt dabei über die individuell beschreibbaren Transponderkarten PITreader card. Zudem können bereits im Unternehmen vorhandenen RFID-fähigen Karten genutzt werden, auch die bekannten PITreader keys können weiterhin genutzt werden. Dank des schlanken Designs lässt sich die robuste Bedieneinheit – wie alle PITgatebox Varianten – einfach und schnell an handelsüblichen Profilsystemen montieren.

Taster-Unit PITgatebox mit PITreader card unit – Bedieneinheit mit Zugangsberechtigungssystem

Die Vorteile der Bedieneinheit PITgatebox auf einen Blick

  • einfache Bedienfunktion trifft auf Hochwertigkeit in Qualität und Design
  • PITreader mit RFID-Schlüssel für die Aktivierung der PITgatebox
  • hochwertiges Zinkdruckguss-Metallgehäuse in IP65 mit hoher Robustheit gegen Schock, Vibration und Kollision
  • schmales Gehäuse für eine platzsparende Installation an handelsüblichen Alu-Profilsystemen
  • flexible Montage dank integrierter drehbarer Montagewinkel
  • einfache und schnelle Installation ohne Verdrahten dank M12, 12-poligem Anschluss

Einsatz und Anwendungen der Taster-Unit

  • Einsatz der Taster-Unit zur Ansteuerung von Maschinen (z.B. Pressen) und Anlagen
  • vielfältig mit Schutztürsystemen wie PSENmlock oder PSENslock nutzbar, z.B. an Schiebe- und Schwingtüren
  • Erfüllung von Befehlen im Maschinen- und Anlagenbau wie Aktivieren, Stopp oder Quittieren der Anlage

Unser Produktspektrum:

Taster-Unit PITgatebox

Die Taster-Unit zur Ansteuerung von Schutztürschaltern und -Systemen sowie zum Aktivieren, Stopp und Quittieren von Maschinen und Anlagen in vier vorkonfigurierten Varianten.

Zubehör für die Taster-Unit PITgatebox

Finden Sie hier unser Zubehör und Ersatzteile für die Taster-Unit PITgatebox.

Taster-Unit PITgatebox mit PITreader

Bedieneinheit mit Zugangsberechtigungssystem zur Ansteuerung von Schutztürschaltern und -Systemen.
Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld