Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Europas größter Maschinenbauverband, treibt die Standardisierung im Zukunftsbereich Wasserstoff weiter voran. Mit mehreren neuen Entwürfen von VDMA Einheitsblättern sollen zentrale technische und regulatorische Anforderungen für Wasserstoffanlagen präzisiert und harmonisiert werden.
07.05.2026
Neue VDMA-Einheitsblätter sollen wichtige Standards für Wasserstoffanlagen festlegen
VDMA Einheitsblätter - Leitfäden für die Standardisierung von Wasserstoff-Anlagen
VDMA Einheitsblätter gelten seit langem als praxisorientierte technische Regeln, die in effizienten Arbeitskreisen mit Experten aus Industrie und Forschung erarbeitet werden. Sie bieten Herstellern und Betreibern Planungssicherheit und tragen gleichzeitig dazu bei, bürokratische Hürden abzubauen.
Entwurf VDMA 69242 1: Leitfaden für sicherheitstechnische Analysen von H2 Anlagen
Der neue Entwurf VDMA 69242‑1 stellt einen umfassenden Anwendungsleitfaden zur Risikobeurteilung von Wasserstoffanlagen bereit. Er umfasst:
- H2‑Erzeugungsanlagen
- H2‑Verbrauchsanlagen
- H2‑Speicherung
- H2‑Transport innerhalb der Werksgrenzen (ausgenommen Ferntransporte, Großspeicher, Mobilität)
Ziel des Dokuments ist es, eine einheitliche Methodik zur Risikoanalyse und zur Ermittlung notwendiger Risikoreduktionen zu definieren. Die Vorgehensweise orientiert sich an den Prinzipien der funktionalen Sicherheit. Dabei werden typische Anwendungen priorisiert und die Erstellung der notwendigen Funktionsbeschreibungen konkret beschrieben.
Entwurf Leitfaden VDMA 69243 1: Regulatorische Anforderungen an H2 Anlagen
Mit dem Entwurf VDMA 69243‑1:2026‑01 entsteht ein Leitfaden zu regulativen Anforderungen in Deutschland und Europa. Er liefert:
- eine Übersicht über geltende Vorschriften
- Orientierung für Planung, Bau und Betrieb von H2‑Systemen
- Hilfestellung beim Umgang mit nationalen und europäischen Regulierungen
Durch diese Harmonisierung sollen Unsicherheiten bei der Auslegung regulatorischer Vorgaben reduziert und Investitionen erleichtert werden.
weitere Informationen unter VDMA-Entwurf
Entwurf Leitfaden VDMA 35200: Produktkategorieregeln für Elektrolyseure
Der Entwurf VDMA 35200:2026‑01 definiert erstmals Produktkategorieregeln (PCR) für Wasserelektrolyseure, um:
- den CO₂‑Fußabdruck (Product Carbon Footprint, PCF)
- weitere Umweltwirkungsindikatoren
standardisiert und vergleichbar zu bestimmen.
Damit wird ein wichtiger Schritt zur Vereinheitlichung von Lebenszyklusanalysen (LCA) und Umweltproduktdeklarationen (EPD) im Bereich der Wasserstofferzeugung gesetzt. Dies schafft Transparenz entlang der Wertschöpfungskette und unterstützt Hersteller sowie Anwender bei Nachhaltigkeitsbewertungen.
Die Möglichkeit zur Kommentierung wurde Anfang März beendet. Nun wird in den Arbeitskreisen weiter an den Leitlinien gearbeitet.
Die neuen VDMA‑Leitfäden werden in Zukunft sicherlich einen entscheidenden Beitrag zur Professionalisierung und Standardisierung der Wasserstofftechnologie leisten. Sie schaffen Sicherheit in Planung, Betrieb und Nachhaltigkeitsbewertung
Weitere Informationen zu
- Funktionale Sicherheit und Industrial Security in der Wasserstoffindustrie
- Anwendungen in der Wasserstoffindustrie
unter Branchen-Lösungen von Pilz: Wasserstoff
Haben Sie Fragen rund um die Funktionale Sicherheit und Industrial Security in der Wasserstoffindustrie? Unsere Experten stehen Ihnen gern mit Rat und Tag zu Seite
- kontaktieren Sie uns!
Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]