Sicheres und modulares Bahnsteuerungssystem PSSrail

Sicher. Modular. Und für die digitale Schiene.

Produktbild PSSrail auf grauem Hintergrund

Pilz präsentiert mit PSSrail ein sicheres und modulares Bahnsteuerungssystem, das die digitale Schiene revolutioniert. Mit einer Bahnzulassung und höchsten Sicherheitsstandards bis SIL 4 erfüllt das System alle Sicherheitsanforderungen. Dank der modularen Bauweise können individuelle Anforderungen optimal und flexibel umgesetzt werden, passend auf Ihren Bedarf. Mit PSSrail setzen wir auf Standardisierung und Offenheit.

Unser Steuerungssystem ist kompatibel mit dem EULYNX-Standard und ermöglicht somit die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten in der Eisenbahninfrastruktur. In der Kombination dieser Funktionen liegt die Innovation und die Einzigartigkeit von PSSrail: Das System vereint sämtliche Funktionen, um aktuelle oder zukünftige Steuerungsaufgaben an der Strecke zu erfüllen.

Wegbereiter für digitale Schiene

Sie können PSSrail für verschiedenste Anwendungen im Bereich Signaltechnik einsetzen, darunter elektrisch ortsgestellte Weichen oder Bahnübergänge sowie in digitalen Stellwerken. Dort lässt sich PSSrail beispielsweise als Object Controller Plattform verwenden, um die Komponenten im Feld entlang der Schiene digital, und damit zuverlässig und wirtschaftlich, anzusteuern. Mit PSSrail steht eine Steuerungslösung bereit, um auch im laufenden Betrieb zu digitalisieren und z.B. auf den EULYNX-Standard umzurüsten.

Eisenbahnschienen mit digitalen Zahlen an der linken Seite

Vorteile auf einen Blick:

  • Digitale Lösung: ermöglicht die Digitalisierung der Eisenbahninfrastruktur mittels RaSTa und EULYNX und unterstützt die Migration des einheitlichen Standards EULYNX 
  • Modularität und Baukastenprinzip: durch modulare Bauweise individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen konfigurierbar  
  • Flexibilität: in allen erdenklichen Bahnanwendungen im Bereich Signaltechnik einsetzbar, beispielsweise als Object Controller Plattform  
  • Zertifizierung: bis Safety Integrity Level 4 (SIL 4) und zertifiziert nach den relevanten EN Bahnnormen
  • Offenheit: Kein Vendor Lock-in, da sich unser Bahnsteuerungssystem in beliebige Lösungen integrieren lässt

Unser Produktspektrum:

Das sichere und modulare Bahnsteuerungssystem PSSrail besteht zum einen aus der eigentlichen SIL-4-geeigneten Steuerung sowie verschiedenen Hardware-Modulen, darunter ein CAN-Modul zur einfachen Integration von bestehenden Systemen. Zum anderen verfügt PSSrail auch über eine Software-Suite zur Programmierung oder Konfiguration von Anwenderprogrammen. In einer Programmbibliothek sind bahnzertifizierte Funktionsblöcke hinterlegt, die eine einfache und schnellere Implementierung ermöglichen. Dank des Baukastenprinzips können Anwender ihre Lösungen bedarfsgerecht konfektionieren.

Sie wollen mehr zu den Automatisierungslösungen in der Bahnindustrie erfahren?

Unsere sicheren und modularen Steuerungslösungen

Top
Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Wagramer Straße 19
1220 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: [email protected]

Product Services

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: [email protected]

Kontaktformular öffnen
Telefon:+43 1 7986263-0
Mail: [email protected]

Was können wir für Sie tun?


Mir ist bekannt, dass die erhobenen personenbezogenen Daten ohne meine Einwilligung nur zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung meiner Anfragen genutzt werden. Weitere Informationen zum Datenschutz und Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten finden Sie hier: Pilz Datenschutz
Ein Widerruf der Einwilligung ist jederzeit möglich (E-Mail genügt).

* Pflichtfeld